Publique sus productos
JLG 520AJ

JLG 520AJ

Traducido por Google,
JLG-520AJ tiene un control de motor de velocidad variable para mejorar la eficiencia del combustible y reducir los costos operativos. Tiempo de elevación completa un 50%* más rápido (*los datos reales pueden variar) aumentando la eficiencia de los trabajadores. Medio metro más de alcance horizontal para una mayor área de trabajo. 250 kg en cesta frente a 230 kg antes, lo que le permite llevar más herramientas o materiales para permanecer más tiempo en el trabajo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-520aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto