Publique sus productos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC

Traducido por Google,

POLIPASTO DE CONSTRUCCIÓN CON CREMALLERA ≤1600KG

Especificaciones
    • LENGTH: 3710 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALIMAKSCANDO4501432FC
  • Familia de productoBuidling Hoists
  • Grupo de productosBuidling Hoists
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-03
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto