Publique sus productos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

Traducido por Google,

POLIPASTO DE CONSTRUCCIÓN CON CREMALLERA ≤2000KG

Especificaciones
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALIMAKSCANDO450FC1930
  • Familia de productoBuidling Hoists
  • Grupo de productosBuidling Hoists
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-03
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa