Publique sus productos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC

    Traducido por Google,

    POLIPASTO DE OBRA CON CREMALLERA <2500kg

    Especificaciones
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALIMAKSCANDO6502132FC
    • Familia de productoBuidling Hoists
    • Grupo de productosBuidling Hoists
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-03
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto