Publique sus productos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

Traducido por Google,

POLIPASTO DE OBRA CON CREMALLERA <2500KG 2 CABINAS

Especificaciones
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • Familia de productoBuidling Hoists
  • Grupo de productosBuidling Hoists
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto