Publique sus productos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 19/39

    Traducido por Google,

    POLIPASTO DE CONSTRUCCIÓN CON CREMALLERA ≤2000KG

    Especificaciones
      • LENGTH: 4469 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3098 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALIMAKSCANDO650FC1939
    • Familia de productoBuidling Hoists
    • Grupo de productosBuidling Hoists
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-03
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto