Publique sus productos
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39

    Traducido por Google,

    POLIPASTO DE CONSTRUCCIÓN CON CREMALLERA ≤2000 CON PUERTA C

    Especificaciones
      • LENGTH: 4665 MM
      • WIDTH: 2614 MM
      • HEIGHT: 3139 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALIMAKSCANDO650FC2039
    • Familia de productoBuidling Hoists
    • Grupo de productosBuidling Hoists
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-03
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto