Publique sus productos
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    Traducido por Google,

    PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÓPICA DIESEL < 28 M

    Movimientos suaves y precisos. Haulotte Stop Emission System que regula el tiempo de funcionamiento del motor, reduciendo el consumo de combustible, la contaminación y el ruido.


      Especificaciones
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaHAULOTTEHT28RTJPRO
      • Familia de productoBoomlifts Telescopic
      • Grupo de productosBoomlifts Telescopic
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-06-22
      • Número de edición1
      Links
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
      • Clasificación IFC Objeto