Publique sus productos
COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP

    Traducido por Google,

    Diseño resistente inteligente
    Contrapeso a prueba de impactos con protección de escalera integrada, motores de CA y enchufe del cargador
    Barandas reforzadas con montantes verticales adicionales para máxima durabilidad

    Potencial maximizado
    Acceda a todos los lugares de trabajo: barandillas plegables, bolsillos para montacargas laterales y longitudinales
    Uso IN/OUT* con conducción de altura completa y sin restricción de carga

    Experiencia de usuario única
    Movimientos proporcionales para una conducción precisa (motores AC)
    Caja de control superior ergonómica con manija de agarre y selector de velocidad


    Facilidad de servicio inigualable

    Haulotte Activ'Energy Management para el cuidado de la batería
    Configuraciones y herramientas de diagnóstico integradas y remotas con Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen y la solución telemática Sherpal

    * según modelos

    Especificaciones
    • Haulotte Activ'Energy Management: Smart CAN charger

      27A multivoltage charger

      Battery access with swing out tray

      Battery level indicator

      Haulotte Activ’Screen (battery charge information, hourmeter, service alerts & failures in code or in text...)

      Lateral & longitudinal forklift pockets

      Foldable guardrails

      Front platform extension

      AC motors

      Mobile upper control box

      2 drive speeds selector

      Manual emergency descent

      Mobile pothole guards

      MyHaulotte multi-services portal access

      2 front steering wheels, 2 rear drive wheels

      Solid non marking tires

      Motion alarm

      Electric brake release system

      Drop bar entry

      Compact 12  for Metric System Compact 3247 E for Imperial System
      Working height 11.75 m 38 ft
      Platform height 9.75 m 32 ft
      Lift capacity - inside 320 kg (3 pers.) 700 lb (3 pers.)
      Lift capacity - outside 320 kg (1 pers.) 700 lb (1 pers.)
      Ground clearance - center 12.50 cm 5 in
      Grade ability 25,00% 25,00%
      Tilt (lateral / longitudinal) 1.5° / 3.5° 1.5° / 3.5°
      Weight 2 940 kg 6,483 lb
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacompact12
    • Familia de productoScissor Lifts
    • Grupo de productosCOMPACT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)9750
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2940
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
    • Título OmniClass Scissor Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK