Publique sus productos
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8S - Electric vertical masts - MEWP

Traducido por Google,
Ir a todas partes Conducción de alta precisión y suavidad Fácil acceso a la plataforma: escalón antideslizante dedicado Máquina rápida con protecciones móviles contra baches Caja de control intuitiva con indicador de nivel de batería en la plataforma Transportabilidad y elevación inteligentes Plataforma de extensión de plataforma: + 0,4 m Con la mejor relación calidad-precio por dinero Máquina robusta Mástil de cilindro de 4 etapas: sin cadena, sin cable Mantenimiento y tiempo de inactividad mínimos Accionamiento eléctrico directo con motores de CA libres de mantenimiento (sin escobillas) Fácil acceso a los componentes (2 bandejas basculantes) Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
Especificaciones técnicas
  • Referenciastar-8-s
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de productosSTAR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK