Publique sus productos
HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Traducido por Google,
Rendimiento y facilidad de uso Entorno de trabajo sin restricciones con un máx. Alcance horizontal de 21,60 m Versatilidad inigualable Excelentes características de conducción en terrenos difíciles: tracción y dirección en las 4 ruedas, eje oscilante Excelente tiempo hasta la altura máxima de 95 segundos. gracias a los controles totalmente proporcionales y las funciones simultáneas de la pluma Mantenimiento optimizado Cesta modular exclusiva de fácil y rápida reparación Fácil acceso a todos los componentes Herramienta de autodiagnóstico integrada en la caja de control inferior La mejor sensación de seguridad Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 La pluma más rígida
Especificaciones técnicas
  • Referenciaha32-rtj-pro
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de productosDiesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK