Publique sus productos
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    Traducido por Google,

    ELEVADOR DE TIJERA DIESEL ≤15M DOBLE EXTENSIÓN CON ESTABILIZADORES

    Especificaciones
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJLG4394RT
    • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupo de productosScissor Lifts Diesel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-01
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa