Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

Traducido por Google,

ELEVACIÓN DE MÁSTIL VERTICAL EMPUJE ALREDEDOR ELÉCTRICO ≤3M

Especificaciones
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLGNANO
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-30
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa