Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT

Traducido por Google,

EMPUJE DE ELEVACIÓN DE MÁSTIL VERTICAL ALREDEDOR ≤3M

Especificaciones
    • LENGTH: 985 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1550 MM
    • WEIGHT: 180 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 1.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLGPECOLIFT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-30
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto