Publique sus productos
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

Traducido por Google,

ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL ELÉCTRICO ≤9M CON PLUMA

Especificaciones
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLGTOUCAN10EL
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosVertical Mast lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-14
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa