Publique sus productos
Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA DIESEL ≤15M DOBLE EXTENSIÓN CON ESTABILIZADORES

Los elevadores de tijera para terrenos irregulares de tamaño completo de Skyjack recientemente rediseñados cuentan con algunas de las plataformas y capacidades más grandes del mercado. Estas máquinas también cuentan con tracción en las cuatro ruedas basada en ejes, lo que les brinda excelentes capacidades todoterreno.

Especificaciones
    • Length MM - 4500
    • Width MM - 2300
    • Height MM - 2960
    • Weight KG - 7081
    • Platform Height Max M - 13,1
    • Platform Height Outdoor Max M - 13,1
    • Platform Capacity KG - 907
    • Ground Pressure KG CM2 - 9.38
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSKYJACKSJ9243RT
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-20
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa