Publique sus productos
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, DIESEL < 9 M

Especificaciones
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSNORKELSL30SL
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-07
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa