Publique sus productos
Crawford DL6020T teledock
Archivados

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacra_6020_t
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de productosDock Leveller
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Nombre UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533