Publique sus productos
GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

Traducido por Google,

El GLS-ODT-C-CN es un sensor de ocupación de techo de bajo perfil diseñado para áreas grandes de hasta 2000 pies cuadrados para detectar cuando la habitación está ocupada, lo que lo hace ideal para usar en espacios grandes como auditorios, almacenes y edificios. vestíbulos La detección de movimiento de tecnología dual, disponible con el GLS-ODT-C-CN, brinda una confiabilidad extrema para el control de la iluminación, el control del clima y otros dispositivos en la habitación. La conectividad Cresnet® permite la conexión directa a un sistema de control Crestron®.

Características clave:

  • Sensor de ocupación de montaje en techo
  • Detección de movimiento de tecnología dual
  • Cobertura de 360 grados, 2000 pies cuadrados
  • Apariencia discreta y de bajo perfil.
  • Detección extremadamente precisa y confiable
  • Circuito totalmente digital de bajo costo y alta confiabilidad
  • Reconocimiento de luz ambiental incorporado
  • La entrada de fotosensor externo elimina la necesidad de un GLS-SIM
  • Interfaz del sistema de control a través de Cresnet®
  • Función de ocupación de gracia
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-006
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de productosSensors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación