Publique sus productos
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100
DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100

    DMPS3-4K-100-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 100

    Traducido por Google,

    El DMPS3-4K-100-C de Crestron® proporciona una solución de control y conmutador de presentación de ultra alta definición que es perfecta para salas de reunión, salas de conferencias y aulas. Integra el sistema de control, el conmutador multiformato, el escalador de video 4K, el preamplificador de micrófono y el DSP de audio, todo en un dispositivo compacto que se monta convenientemente debajo de una mesa de conferencias o en un bastidor de equipos. La funcionalidad Crestron Connect It™ integrada ofrece una solución de colaboración completa que es fácil y asequible de implementar en cualquier espacio de reunión de tamaño pequeño a mediano. Sin necesidad de programación, el DMPS3-4K-100-C se puede configurar fácilmente para una variedad de aplicaciones de presentación de medios.

    Las entradas de audio analógico, VGA y HDMI® de conmutación automática brindan la conectividad esencial necesaria para administrar múltiples computadoras y otras fuentes de medios. También se incluye una entrada de micrófono con todas las funciones para aplicaciones que requieren refuerzo de voz de alta calidad. La fuente de entrada y el micrófono seleccionados se pueden mezclar y enrutar a una salida HDMI y una salida de audio analógico estéreo. Además, su salida DigitalMedia 8G+® ofrece una solución de cableado de larga distancia optimizada para el dispositivo de visualización y para la integración en toda la instalación como parte de un sistema de distribución de medios más grande. El escalado 4K incorporado garantiza la mejor calidad de imagen posible y la compatibilidad con la más amplia gama de fuentes y pantallas.

    4K Ultra HD
    El DMPS3-4K-100-C maneja señales de video 4K y Ultra HD, lo cual es esencial para garantizar la compatibilidad con la última generación de computadoras y monitores con resoluciones nativas más allá de 1080p y WUXGA.

    Crestron Connect It™
    Crestron Connect es una solución de presentación rentable y fácil de usar que proporciona conectividad BYOD de sobremesa y control con un solo toque para múltiples participantes alrededor de una mesa de conferencias. Simplemente agregue hasta cuatro Crestron Connect It Cable Caddies (serie TT-100 [1]) al DMPS3-4K-100-C. Sus entradas de conmutación automática admiten conexiones individuales de audio HDMI, VGA y analógico en cada portacables. Cuatro puertos USB en el DMPS3-4K-100-C proporcionan alimentación y comunicaciones para cada portacables.
    Un sistema Crestron Connect It totalmente funcional se habilita desde el primer momento simplemente conectando los portacables y los cables de entrada. Las configuraciones adicionales y los ajustes de AV están disponibles a través de una sencilla pantalla de configuración del navegador web. Además de los dispositivos Crestron Connect It, el DMPS3-4K-100-C también puede alojar un solo receptor DM® y un AirMedia® Presentation Gateway sin programación adicional.[1,2]

    ¡No se requiere programación!
    Instalar el DMPS3-4K-100-C es fácil, rápido y económico. La tecnología .AV Framework™ integrada ofrece un sistema de presentación totalmente funcional con una configuración simplificada y una selección de opciones de control y otros complementos. .[3]

    Conmutador automático multiformato
    El DMPS3-4K-100-C proporciona conmutación automática de alto rendimiento entre cuatro grupos de entradas, cada uno de los cuales incluye HDMI, VGA y audio estéreo no balanceado. Las entradas HDMI son compatibles con fuentes DVI y DisplayPort de modo dual, y las entradas VGA pueden manejar fuentes de video RGB, compuesto, S-Video y video componente. El audio digital es compatible con las entradas HDMI, además cada entrada de audio analógico se puede usar en combinación con su entrada de video VGA o HDMI correspondiente. La detección automática de entrada elimina la necesidad de configurar las entradas: simplemente conecte su fuente y el DMPS3-4K-100-C selecciona la combinación correcta de audio y video. La señal de video conmutada se enruta a una salida HDMI y una salida DM 8G+® simultáneamente. La salida DM 8G+ es compatible con HDBaseT®.[4,5,6]

    Características clave

    • Conmutador de presentación multiformato de ultra alta definición, escalador, preamplificador de micrófono, DSP de audio y sistema de control
    • Funcionalidad lista para usar del sistema de colaboración Crestron Connect It™
    • Admite hasta cuatro caddies de cable Crestron Connect It de la serie TT-100 [1]
    • .AV Framework™ integrado ofrece un sistema totalmente funcional sin necesidad de programación [3]
    • Integrated 3-Series Control System® permite un control de la habitación completamente programable
    • Incluye cuatro entradas de audio analógico estéreo, HDMI® y VGA de conmutación automática [6]
    • También es compatible con DisplayPort de modo dual, DVI y fuentes de video analógicas [4,5]
    • La detección automática de entrada configura cada entrada automáticamente
    • La tecnología QuickSwitch HD™ gestiona las claves HDCP para una conmutación rápida y fiable
    • La tecnología Auto-Locking® logra un cambio rápido entre fuentes dispares
    • Realiza la gestión automática del formato de la señal AV a través de EDID
    • Proporciona compensación de nivel de entrada ajustable en cada entrada de audio
    • Incluye una sola entrada de micrófono con EQ, puerta y compresión
    • Proporciona salidas paralelas HDMI y DM 8G+® para uno o más dispositivos de visualización
    • La conectividad DigitalMedia 8G+® permite el cableado de larga distancia sobre cable de par trenzado tipo CAT [9]
    • Se integra a la perfección con las matrices de conmutación DigitalMedia™ para permitir la distribución de la señal en toda la instalación
    • Certificación HDBaseT®: permite la conexión directa a un dispositivo de visualización certificado HDBaseT
    • Cuenta con un escalador 4K integrado de alto rendimiento
    • Mejora las señales de entrada para que coincidan con la resolución nativa de cualquier pantalla, ¡incluidas las pantallas 4K y Ultra HD!
    • Reduce las señales de computadora 4K, UHD y ultra alta resolución para adaptarse a 1080p y otras pantallas de resolución más baja
    • Maneja cualquier resolución de entrada desde NTSC 480i estándar o PAL 576i hasta UHD y 4K
    • Proporciona conversión de velocidad de fotogramas inteligente, reducción de ruido adaptable al contenido y desentrelazado adaptable al movimiento
    • Proporciona conversión de señal 3D a 2D y pasa video 3D (sin escalar) a pantallas 3D [7]
    • Proporciona una salida de audio estéreo balanceada con ecualizador gráfico, limitación y retardo
    • Permite la incrustación y desincrustación de audio analógico a HDMI [6]
    • Admite Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® y audio PCM lineal 7.1 sin comprimir [8]
    • Incluye puertos de control integrados IR, RS-232 y Cresnet®
    • Admite pantallas táctiles Crestron®, teclados y controles remotos inalámbricos
    • Admite XPanel con computadora Smart Graphics® y control basado en web
    • Compatible con aplicaciones de control de iPhone®, iPad® y Android™
    • Admite controles remotos universales a través del receptor IR compatible con RC-5 incorporado
    • Se comunica de forma nativa con Crestron Fusion®
    • Permite la integración de red compatible con TI a través de SNMP
    • El conmutador Ethernet integrado proporciona una conexión LAN de un solo punto
    • Modo de red privada: solo requiere una dirección IP para el sistema completo
    • Incluye controles en el panel frontal para cambiar y ajustar el volumen
    • Incluye tiras de etiquetas personalizables en el panel frontal
    • Permite la configuración y el ajuste completos de AV a través de un navegador web
    • Cuenta con una fuente de alimentación universal interna para compatibilidad mundial
    • Suministra energía a dispositivos con alimentación PoDM y HDBaseT PoE
    • Se monta debajo de la mesa o en un solo espacio de rack de 19"

    1. Los artículos se venden por separado.
    2. El AirMedia Presentation Gateway, modelo AM-101, requiere una entrada HDMI en el DMPS3-4K-100-C.
    3. Es posible que algunas características y funciones descritas en esta hoja de especificaciones no sean compatibles con .AV Framework. Para obtener una lista completa de capacidades y opciones compatibles con .AV Framework, visite: www.crestron.com/avframework.
    4. Las conexiones HDMI requieren un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI o DisplayPort de modo dual. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.
    5. Las entradas VGA pueden aceptar señales por componentes, compuestas y S-Video utilizando un adaptador apropiado (no incluido). Sin embargo, la detección de sincronización de entrada no se proporciona para los tipos de señal compuesta o S-Video.
    6. Cuando utilice una entrada de audio analógica en combinación con una entrada de video HDMI, la resolución de video de la fuente debe ser de 1920x1200 o inferior. La entrada de audio analógico no transmitirá audio si la resolución de video de la fuente es superior a 1920x1200.
    7. Pasa automáticamente el video 3D si el dispositivo de visualización lo admite (vuelve al modo de transferencia sin escala). Proporciona conversión automática de 3D a 2D (con escala) si el dispositivo de visualización no es compatible con 3D.
    8. El enrutamiento de una señal de audio multicanal a través de una entrada y salida digital (HDMI o DM) requiere que la entrada esté configurada para el modo de "derivación del mezclador". Cuando se selecciona esa entrada, todos los controles de audio en la salida digital se desactivan y se anula la capacidad de enrutar la señal del micrófono a esa salida. El modo de derivación del mezclador también desactiva el control de compensación de entrada en esa entrada.
    9. La longitud máxima del cable para DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) o HDBaseT depende del tipo de cable y la resolución de la señal de video. Consulte la tabla "Longitudes máximas de cable de DM 8G+ y HDBaseT" para obtener una descripción detallada. Los modelos de cable heredados de Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable y DM-CBL-D DigitalMedia D Cable admiten las mismas resoluciones y longitudes de cable que CAT5e. Se recomiendan cables y conectores blindados para protegerse contra el ruido eléctrico ambiental impredecible que puede afectar el rendimiento en resoluciones superiores a 1080p. Consulte la Guía de diseño de Crestron DigitalMedia, doc. #4546 para ver las pautas completas de diseño del sistema. DM 8G+ es compatible con las especificaciones de HDBaseT Alliance para conectarse a equipos compatibles con HDBaseT. Todos los alambres y cables se venden por separado.
    10. Se requiere licencia. El DMPS3-4K-100-C admite un máximo de 500 objetos BACnet cuando se dedica solo para uso BACnet. Las capacidades reales dependen del tamaño y la complejidad general del programa.
    11. Debido a la pérdida de energía inherente que se produce en el cable CATx, se proporciona un máximo de 12,95 vatios en el dispositivo alimentado por PoDM o HDBaseT PoE. Cualquier cableado que esté conectado a un puerto PoDM o HDBaseT PoE PSE es solo para uso dentro del edificio y no debe conectarse a una línea que se extienda fuera del edificio en el que se encuentra el PSE.

    Especificaciones
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [10], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      DigitalMedia - DM 8G+, HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet
      HDBaseT - HDCP, EDID, CEC, RS-232, PoE, Ethernet
      HDMI - HDCP, EDID, CEC
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI and HDBaseT devices and the control system

      Video
      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, single-channel gated mic preamp w/DSP, two independent mic/source mixers (one for analog output, one for digital outputs), stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital outputs
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (digital source); 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB (analog line source); 20 Hz to 20 kHz ±0.7 dB (microphone source) 
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog line source)  
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog line source); <0.05%, 20 Hz to 20 kHz (microphone source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source)

      Connectors - Control & Power 
      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port 
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug 
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts 
      100-240V~1.4A 50/60Hz - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      DM OUT (rear) - (2) LEDs, green LED indicates DM link status, amber LED indicates video and HDCP signal presence, for the DM output
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 36 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM PSE (Power Sourcing Equipment), DM OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one PoDM (Class 0-3) PD (Powered Device) [11]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE compliant PSE (Power Sourcing Equipment), DM OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one HDBaseT PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [11]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 122 BTU/hr typical, 89 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101, requires one HDMI input on the DMPS3-4K-100-C.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output (HDMI or DM) requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled and the ability to route the microphone signal to that output is defeated. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “DM 8G+ & HDBaseT Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      10. License required. The DMPS3-4K-100-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.
      11. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 12.95 Watts is delivered at the PoDM or HDBaseT PoE powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or HDBaseT PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-DMPS3-4K-100-C
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosAll-In-One Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.74
    • Ancho (pulgadas)17.28
    • Profundidad (pulgadas)10.47
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment