Publique sus productos
GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

GLS-ODT-W-1200 - Dual-Technology Wall Mount Occupancy Sensor, 1200 Sq. Ft.

Traducido por Google,

Los sensores Crestron Green Light® brindan una solución poderosa y rentable para reducir los costos de energía y mejorar la funcionalidad de los sistemas ambientales y de iluminación. El GLS-ODT-W-1200 es un sensor de ocupación de montaje en pared o techo diseñado para áreas de hasta 1200 pies cuadrados para detectar cuando la habitación está ocupada. La detección de movimiento autoadaptativa avanzada de tecnología dual ofrece una confiabilidad extrema para el control de la iluminación, el control del clima y otros dispositivos en la habitación.

Características clave:

  • Sensor de ocupación de montaje en pared o techo
  • Detección de movimiento de tecnología dual
  • Versátil soporte de montaje de giro y bloqueo Ajuste giratorio 80° vertical x 60° horizontal
  • Cobertura de 110 grados, 1200 pies cuadrados
  • Detección extremadamente precisa y confiable
  • Funcionamiento autoadaptable controlado por microprocesador
  • Circuito totalmente digital de bajo costo y alta confiabilidad
  • Reconocimiento de luz ambiental incorporado
  • Interfaz del sistema de control mediante Cresnet[2] o entrada Versiport I/O
  • Compatible con EMerge Alliance®
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-008
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de productosSensors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación