Publique sus productos
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat
CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 - 0-10V Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El termostato CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 permite un control de precisión de 0-10 voltios de los sistemas HVAC de la unidad fancoil (FCU). Logre un control variable de la velocidad del ventilador, la refrigeración y la calefacción en hoteles, apartamentos u otras residencias de varias viviendas. Diseñado teniendo en cuenta la versatilidad y la eficiencia energética, este termostato tiene el beneficio adicional de un sensor infrarrojo pasivo (PIR) incorporado para garantizar que la energía gastada en el control del clima nunca se desperdicie en una habitación vacía. Ya sea que se use como una unidad independiente o como parte de un sistema de control Crestron® completo, el CHV-TSTAT-FCU-PIR-10 ofrece una funcionalidad superior en un elegante diseño de montaje en pared: un complemento para cualquier decoración.

    La pantalla LCD retroiluminada y los botones grandes y fáciles de leer hacen que este termostato sea fácil de navegar y usar. La pantalla muestra información útil, como la temperatura ambiente actual, el punto de referencia, el modo y la configuración del ventilador. Los botones para subir y bajar la temperatura, poner la unidad en modo Calor o Frío, ajustar la velocidad del ventilador y alternar entre las escalas de temperatura completan la apariencia elegante y los controles intuitivos de este termostato. Las funciones de control de clima incluyen puntos de ajuste de calefacción y refrigeración separados, con un cambio automático opcional entre los modos de calefacción y refrigeración. Los anticipadores ajustables evitan que se sobrepase la temperatura establecida y se puede seleccionar el funcionamiento continuo del ventilador cuando sea necesario para aumentar la circulación.

    Se pueden conectar en red múltiples termostatos Crestron a través de comunicaciones por cable Cresnet®,[1] un simple bus de red de 4 cables que actúa como la columna vertebral de comunicaciones para atenuadores de iluminación, teclados, persianas, termostatos y otros dispositivos Crestron. Integre la red de termostatos con cualquier sistema de control 3-Series®, incluido el DIN-AP3, para permitir ajustes globales de temperatura y humedad desde cualquier termostato del sistema. Acceda a funciones de automatización como iluminación, persianas motorizadas o rociadores de césped a través de dos páginas personalizadas de funciones remotas. Se pueden enviar mensajes de texto personalizados, como recordatorios de mantenimiento y otras alertas, a la pantalla LCD de cada termostato a través del sistema de control.

    Características
    Resumen de características

    Termostato FCU de 0-10 voltios para calefacción variable, refrigeración y control de velocidad del ventilador
    Relé de calefacción adicional para resistencias tradicionales
    Sensor PIR incorporado para detectar habitaciones libres para eficiencia energética
    Comunicaciones Cresnet®
    Pantalla LCD retroiluminada
    Botones grandes y fáciles de usar en el panel frontal para calefacción, refrigeración, velocidad del ventilador, escala de temperatura y ajustes de temperatura
    Instalación de montaje en pared

    Notas:
    1. La unidad es un termostato independiente completamente funcional. Las comunicaciones Cresnet son para la integración de redes o sistemas de control.

    Especificaciones
    • Measurement Range: 0° to 110° F (-18° to 43° C)

      Temperature Tolerance
      Over Full Range: ±1° F (±0.5° C)
      At Room Temperatures: ±1° F (+0.1/-0.4° C)

      Setpoint Range
      Heat Setpoint: 38° to 89° F (3° to 32° C)
      Cool Setpoint: 59° to 99° F (15° to 37° C)

      Relay Rating
      1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

      Power Requirements
      Cresnet®: 24 Volts DC
      HVAC Unit: 24 Volts AC
      Power Consumption: Approximately 1.5 Watts

      Communications[1]
      Cresnet

      Fan Coil Unit Control
      Fan Control: Variable speed control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Cooling: Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Modulating Valve): Variable valve control via 0-10 Volt signal;
      20 mA max sink or source
      Heating (Relay): Contact closure to HVAC

      Buttons
      HOT/COLD: Toggles between Heat and Cool modes
      FAN: Controls fan speed;
      Cycles through Auto, High, Medium, Low, and Off settings
      UP: Raises the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      DOWN: Lowers the room’s setpoint by 1° F or 0.5° C, depending on the active temperature scale
      °F/°C: Toggles between Fahrenheit and Celsius temperature scales

      Motion Sensor
      On-board passive infrared sensor;
      Enables thermostat to toggle between two previously defined setpoints;
      When motion is detected, the Occupied setpoint is used;
      When the room is vacant, the Unoccupied setpoint is used

      Display
      Type: Transflective LCD, backlit
      Size: 2.75 in (70 mm)
      Resolution: 128 x 64
      Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
       
      Displays current room temperature, current setpoint, current Heat or Cool mode, thermostat’s call for heating or cooling, and current fan setting
      Connections
      HVAC
      (3) 6-position terminal blocks with connections that include the following:

      Power Connections (Required):
      24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
      24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

      HVAC Control Connections (System Dependent):
      FAN 0-10V
      FAN COMMON
      HEAT 0-10V
      HEAT COMMON
      COOL 0-10V
      COOL COMMON
      HEAT RELAY A
      HEAT RELAY B
       
      Network
      (1) 4-position terminal block;
      Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

      Enclosure
      Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally-oriented 1-gang electrical box

      Dimensions
      Height: 3.75 in (96 mm)
      Width: 5.00 in (127 mm)
      Depth: 1.18 in (30 mm)
      Weight:  5.80 oz (165 g)
       
      Notes:
      1. Unit is a fully functional standalone thermostat. Cresnet communications are for networking or control system integration.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-CHV-TSTAT-FCU-PIR-10
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de productosClimate Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.75
    • Ancho (pulgadas)5
    • Profundidad (pulgadas)1.18
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)0.3625
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
    • Número OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Título OmniClass Digital Temperature Controllers