La tecnología Crestron® DM NVX® transporta video 4K60 4:4:4 de ultra alta definición a través de Gigabit Ethernet estándar sin latencia perceptible ni pérdida de calidad. Mediante el uso de conmutadores de red estándar y cableado UTP CAT5e, un sistema DM NVX ofrece una solución de enrutamiento de matriz virtual de alto rendimiento que es económicamente ventajosa e infinitamente escalable para cualquier aplicación de distribución de contenido 4K empresarial o en todo el campus. El escalado integrado profesional, la compatibilidad con HDR (alto rango dinámico) y el cumplimiento de HDCP 2.3 garantizan lo último en calidad de imagen y compatibilidad para todas las diversas fuentes de medios actuales.1, 2
La DM-NVX-360C es una tarjeta codificadora/decodificadora de AV sobre IP que ocupa una ranura de tarjeta en un chasis de tarjeta DMF-CI-8. La tarjeta está diseñada para funcionar como transmisor o receptor en una instalación de montaje en bastidor de alta densidad. Capaz de manejar una instalación de AV en red de cualquier tamaño, el DM-NVX-360C incluye funciones como control y administración seguros basados en la web, una salida escalable HDMI®, procesamiento de pared de video, una entrada o salida de audio analógico, transmisión AES67 nativa y capacidad de recepción, integración USB 2.0 y KVM, y soporte para conectividad Ethernet de fibra y cobre.2, 3
Distribución de video 4K60 en tiempo real
Diseñada para aplicaciones exigentes en salas de conferencias y aulas, la tecnología DM NVX garantiza un rendimiento de video 4K60 de movimiento completo en tiempo real para la presentación de imágenes de cámaras en vivo, videoconferencias y multimedia. Las funciones interactivas, como el juego y el uso del mouse, son fluidas y naturales.
Un sistema DM NVX también proporciona estabilidad y confiabilidad. Las salidas sincronizadas por línea garantizan una sincronización perfecta del contenido en varias pantallas para aplicaciones como señalización digital y paredes de video. Variable Multicast TTL (Time To Live) permite atravesar múltiples enrutadores de red para una flexibilidad óptima.
Tecnología de procesamiento perfecto de píxeles
Un sistema DM NVX incorpora la tecnología Pixel Perfect Processing, que proporciona un transporte de video impecable en todas las aplicaciones. Según el modo de funcionamiento, el DM-NVX-360C puede codificar o decodificar una señal de video para lograr una latencia de extremo a extremo imperceptible de menos de 1 cuadro. La calidad de imagen de la fuente se mantiene a través de una red de 1 Gigabit en cualquier resolución hasta 4K60 4:4:4.
Seguridad de nivel empresarial
Al utilizar funciones y protocolos de seguridad avanzados, como la autenticación 802.1X, la administración de credenciales de Active Directory®, el cifrado de contenido AES-128, la autenticación PKI, TLS, SSH y HTTPS, un sistema DM NVX ofrece una verdadera solución AV de red de nivel empresarial diseñada para cumplir exigentes políticas de TI.
Funcionalidad de codificador o decodificador
El DM-NVX-360C se puede configurar para funcionar como codificador o decodificador AV de red:
Como codificador, el DM-NVX-360C permite que la señal HDMI de la salida de un conmutador, computadora, puerta de enlace Crestron AirMedia® u otra fuente de medios se transmita a través de la red a uno o varios decodificadores.1
Como decodificador, el DM-NVX-360C recibe la señal de un codificador DM NVX y la envía a la entrada de un conmutador o dispositivo de visualización a través de la salida HDMI. El decodificador puede cambiar rápida y fácilmente entre múltiples codificadores en la red junto con una fuente HDMI conectada localmente.1
El DM-NVX-360C proporciona una solución versátil y rentable para aplicaciones que requieren modos de funcionamiento de codificador y decodificador en una tarjeta. El modo de funcionamiento se puede reconfigurar dinámicamente en menos de 1 minuto mediante un sistema de control o navegador web o mediante el panel frontal del DMF-CI-8.
Entrada HDMI®
El DM-NVX-360C incluye una entrada HDMI, que proporciona una manera conveniente de conectar un dispositivo fuente a un sistema integrado DM NVX.
Salida HDMI con escalador 4K60 4:4:4
Cuando el DM-NVX-360C está configurado como decodificador, la salida HDMI alimenta la señal decodificada a la entrada HDMI de un dispositivo de visualización, conmutador u otro equipo local. El escalador incorporado garantiza una imagen óptima, escalando la resolución de la fuente codificada hacia arriba o hacia abajo para que coincida con la resolución nativa del dispositivo de visualización. Cuando el DM-NVX-360C está configurado como codificador, la salida HDMI se puede usar para alimentar una pantalla local, un monitor de confianza o un sistema de audio.1, 4