Publique sus productos
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50
DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    DMPS3-4K-50 - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 50

    Traducido por Google,

    El DMPS3-4K-50 de Crestron® proporciona una solución de control y conmutador de presentación de ultra alta definición que es perfecta para salas de reunión, salas de conferencias y aulas. Integra el sistema de control, el conmutador multiformato, el escalador de video 4K y el DSP de audio, todo en un dispositivo compacto que se monta convenientemente debajo de una mesa de conferencias o en un bastidor de equipos. La funcionalidad Crestron Connect It™ integrada ofrece una solución de colaboración completa que es fácil y asequible de implementar en cualquier espacio de reunión de tamaño pequeño a mediano. Sin necesidad de programación, el DMPS3-4K-50 se puede configurar fácilmente para una variedad de aplicaciones de presentación de medios.

    Las entradas de audio analógico, VGA y HDMI® de conmutación automática brindan la conectividad esencial necesaria para administrar múltiples computadoras y otras fuentes de medios. La fuente de entrada seleccionada se enruta a una salida HDMI y una salida de audio analógico estéreo. El escalado 4K incorporado garantiza la mejor calidad de imagen posible y la compatibilidad con la más amplia gama de fuentes y pantallas.

    4K Ultra HD
    El DMPS3-4K-50 maneja señales de video 4K y Ultra HD, lo cual es esencial para garantizar la compatibilidad con la última generación de computadoras y monitores con resoluciones nativas más allá de 1080p y WUXGA.

    Crestron Connect It™
    Crestron Connect es una solución de presentación rentable y fácil de usar que proporciona conectividad BYOD de sobremesa y control con un solo toque para múltiples participantes alrededor de una mesa de conferencias. Simplemente agregue hasta cuatro Crestron Connect It Cable Caddies (serie TT-100 [1]) al DMPS3-4K-50. Sus entradas de conmutación automática admiten conexiones individuales de audio HDMI, VGA y analógico en cada portacables. Cuatro puertos USB en el DMPS3-4K-50 proporcionan alimentación y comunicaciones para cada portacables.
    Un sistema Crestron Connect It totalmente funcional se habilita desde el primer momento simplemente conectando los portacables y los cables de entrada. Las configuraciones adicionales y los ajustes de AV están disponibles a través de una sencilla pantalla de configuración del navegador web. Además de los dispositivos Crestron Connect It, el DMPS3-4K-50 también puede admitir un AirMedia® Presentation Gateway sin programación adicional.[2]

    ¡No se requiere programación!
    Instalar el DMPS3-4K-50 es fácil, rápido y asequible. La tecnología .AV Framework™ integrada ofrece un sistema de presentación totalmente funcional con una configuración simplificada y una selección de opciones de control y otros complementos. Para obtener detalles completos sobre las capacidades admitidas por .AV Framework, visite: www.crestron.com/avframework.[3]

    Conmutador automático multiformato
    El DMPS3-4K-50 proporciona conmutación automática de alto rendimiento entre cuatro grupos de entradas, cada uno de los cuales incluye HDMI, VGA y audio estéreo no balanceado. Las entradas HDMI son compatibles con fuentes DVI y DisplayPort de modo dual, y las entradas VGA pueden manejar fuentes de video RGB, compuesto, S-Video y video componente. El audio digital es compatible con las entradas HDMI, además cada entrada de audio analógico se puede usar en combinación con su entrada de video VGA o HDMI correspondiente. La detección automática de entrada elimina la necesidad de configurar las entradas: simplemente conecte su fuente y el DMPS3-4K-50 selecciona la combinación correcta de audio y video.[4,5,6]

    Escalador 4K
    Con su escalador de video 4K de alto rendimiento integrado, el DMPS3-4K-50 garantiza una imagen óptima de cada fuente de video. Permite que todos los tipos de fuentes de video y computadora se vean de manera confiable y se vean lo mejor posible en cualquier pantalla de hasta 4K. Acepta cualquier resolución de entrada, desde definición estándar NTSC 480i hasta DCI 4K de ultra alta definición, y la escala perfectamente para que coincida con la resolución nativa de cualquier pantalla hasta DCI 4K (4096 x 2160). Las fuentes entrelazadas se convierten en exploración progresiva mediante el desentrelazado adaptable al movimiento. La conversión inteligente de velocidad de fotogramas permite la compatibilidad con fuentes de formato 24p y PAL. Además, la conversión de 3D a 2D permite ver contenido 3D en pantallas solo 2D.[7]

    Salidas de audio flexibles
    La señal de audio conmutada se enruta a la salida HDMI, así como a una salida de audio analógica balanceada separada, con ajustes de nivel individuales proporcionados para cada salida. Todas las entradas y salidas admiten audio estéreo, con la opción de configurar la salida analógica para mono. Las señales de audio Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® y PCM lineal 7.1 también se pueden enrutar a través de las entradas y salidas HDMI.[8]

    DSP de audio profesional
    La salida de audio analógico incluye procesamiento de señal digital profesional, lo que permite ajustar la señal para obtener un rendimiento y una calidad de sonido óptimos. La salida analógica está idealmente diseñada para conectarse a un amplificador de potencia externo y usarse para controlar un conjunto de altavoces de montaje en techo o pared. Además de los controles de volumen, graves, agudos y silencio, el DSP proporciona ecualización gráfica de 10 bandas, limitación totalmente ajustable y hasta 80 ms de retraso. Todas las configuraciones se pueden ajustar mediante la interfaz de usuario del navegador web del DMPS3-4K-50 para una fácil configuración. El nivel de volumen de salida también se puede ajustar mediante la perilla de volumen del panel frontal.

    Gestión de formato EDID
    El DMPS3-4K-50 proporciona una gestión integral de la información EDID (datos de identificación de pantalla extendidos) que pasa entre los dispositivos de visualización y las fuentes de entrada, lo que garantiza que cada fuente se muestre en su resolución y formato óptimos. La mayoría de las aplicaciones no requieren cambios en la configuración predeterminada. Para aplicaciones que requieren una configuración personalizada, el DMPS3-4K-50 permite una fácil evaluación de las capacidades de formato y resolución de cada dispositivo, con la capacidad de configurar las señales adecuadamente para el comportamiento más deseable y predecible.

    Características clave

    • Conmutador de presentaciones multiformato, escalador, DSP de audio y sistema de control de ultra alta definición
    • Funcionalidad lista para usar del sistema de colaboración Crestron Connect It™
    • Admite hasta cuatro caddies de cable Crestron Connect It de la serie TT-100 [1]
    • .AV Framework™ integrado ofrece un sistema totalmente funcional sin necesidad de programación [3]
    • Integrated 3-Series Control System® permite un control de la habitación completamente programable
    • Incluye cuatro entradas de audio analógico estéreo, HDMI® y VGA de conmutación automática [6]
    • También es compatible con DisplayPort de modo dual, DVI y fuentes de video analógicas [4,5]
    • La detección automática de entrada configura cada entrada automáticamente
    • La tecnología QuickSwitch HD™ gestiona las claves HDCP para una conmutación rápida y fiable
    • Realiza la gestión automática del formato de la señal AV a través de EDID
    • Proporciona compensación de nivel de entrada ajustable en cada entrada de audio
    • Proporciona una sola salida HDMI
    • Cuenta con un escalador 4K integrado de alto rendimiento
    • Mejora las señales de entrada para que coincidan con la resolución nativa de cualquier pantalla, ¡incluidas las pantallas 4K y Ultra HD!
    • Reduce las señales de computadora 4K, UHD y ultra alta resolución para adaptarse a 1080p y otras pantallas de resolución más baja
    • Maneja cualquier resolución de entrada desde NTSC 480i estándar o PAL 576i hasta UHD y 4K
    • Proporciona conversión de velocidad de fotogramas inteligente, reducción de ruido adaptable al contenido y desentrelazado adaptable al movimiento
    • Proporciona conversión de señal 3D a 2D y pasa video 3D (sin escalar) a pantallas 3D [7]
    • Proporciona una salida de audio estéreo balanceada con ecualizador gráfico, limitación y retardo
    • Permite la incrustación y desincrustación de audio analógico a HDMI [6]
    • Admite Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD® y audio PCM lineal 7.1 sin comprimir [8]
    • Incluye puertos de control integrados IR, RS-232 y Cresnet®
    • Admite pantallas táctiles Crestron®, teclados y controles remotos inalámbricos
    • Admite XPanel con computadora Smart Graphics® y control basado en web
    • Compatible con aplicaciones de control de iPhone®, iPad® y Android™
    • Admite controles remotos universales a través del receptor IR compatible con RC-5 incorporado
    • Se comunica de forma nativa con Crestron Fusion®
    • Permite la integración de red compatible con TI a través de SNMP
    • Incluye controles en el panel frontal para cambiar y ajustar el volumen
    • Incluye tiras de etiquetas personalizables en el panel frontal
    • Permite la configuración y el ajuste completos de AV a través de un navegador web
    • Cuenta con una fuente de alimentación universal interna para compatibilidad mundial
    • Se monta debajo de la mesa o en un solo espacio de rack de 19"

    1. Los artículos se venden por separado.
    2. El AirMedia Presentation Gateway, modelo AM-101 (se vende por separado), requiere una entrada HDMI en el DMPS3-4K-50.
    3. Es posible que algunas características y funciones descritas en esta hoja de especificaciones no sean compatibles con .AV Framework. Para obtener una lista completa de capacidades y opciones compatibles con .AV Framework, visite: www.crestron.com/avframework.
    4. Las conexiones HDMI requieren un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI o DisplayPort de modo dual. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.
    5. Las entradas VGA pueden aceptar señales por componentes, compuestas y S-Video utilizando un adaptador apropiado (no incluido). Sin embargo, la detección de sincronización de entrada no se proporciona para los tipos de señal compuesta o S-Video.
    6. Cuando utilice una entrada de audio analógica en combinación con una entrada de video HDMI, la resolución de video de la fuente debe ser de 1920x1200 o inferior. La entrada de audio analógico no transmitirá audio si la resolución de video de la fuente es superior a 1920x1200.
    7. Pasa automáticamente el video 3D si el dispositivo de visualización lo admite (vuelve al modo de transferencia sin escala). Proporciona conversión automática de 3D a 2D (con escala) si el dispositivo de visualización no es compatible con 3D.
    8. El enrutamiento de una señal de audio multicanal a través de una entrada y salida digital requiere que la entrada esté configurada para el modo de "derivación del mezclador". Cuando se selecciona esa entrada, todos los controles de audio en la salida digital se desactivan. El modo de derivación del mezclador también desactiva el control de compensación de entrada en esa entrada.
    9. Se requiere licencia. El DMPS3-4K-50 admite un máximo de 500 objetos BACnet cuando se dedica solo para uso BACnet. Las capacidades reales dependen del tamaño y la complejidad general del programa.

    Especificaciones
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [9], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      HDMI - HDCP, EDID, CEC

      Video

      Switcher - 8x1 (organized as multi-format 4x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4])
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Audio – General
      Switcher/Mixer - 8x1 (organized as multi-format 4x1) stereo source switcher, auto-detecting digital/analog source inputs, stereo DSP for analog output, 4x1 multichannel source switcher, digital audio mixer bypass mode for multichannel pass-through to digital output
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Frequency Response - 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB
      S/N Ratio - >108 dB, 1 kHz, A-weighted (digital source); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (analog source) 
      THD+N - <0.002%, 20 Hz to 20 kHz (digital source); <0.005%, 20 Hz to 20 kHz (analog source) 
      Stereo Separation - >108 dB (digital source); >103 dB (analog source) 

      Audio – Source Inputs
      Typical of 8 source input channels (Audio Inputs 1 – 4, HDMI Inputs 1 – 4)
      Input Signal Types - Analog 2-channel [6], HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [4])
      Analog Formats - Stereo 2-channel
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Input Compensation - ±10.0 dB [8]

      Audio – Analog Line Output
      Output Signal Type/Format - Stereo 2-channel
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Mono
      Bass - ±12.0 dB
      Treble - ±12.0 dB
      Equalization - 10-band graphic
      GEQ Center Frequencies - 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k Hz
      GEQ Gain - ±12.0 dB per band
      Delay - 0.0 to 80.0 ms
      Limiter Threshold - -80 to 0 dBz
      Limiter Ratio - 1:1 to 10:1
      Limiter Attack - 1 to 250 ms
      Limiter Release - 1 to 1000 ms
      Limiter Curve - Hard or soft knee

      Audio – Digital Output
      Output Signal Types - HDMI
      Formats - Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, LPCM up to 8 channels [8]
      Source - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute and Balance [8]
      Master Volume - -80 to +10 dB Level adjustment range, plus Mute [8]
      Connectors – Audio/Video Inputs
      VGA IN 1 – 4 - (4) HD15 female; Analog VGA/RGB/video inputs; Signal Types: VGA, RGB, component, S-Video, or composite [5]; Formats: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr, Y/C, NTSC or PAL; Input Level: 0.5 to 1.5 Vp-p with built-in DC restoration; Input Impedance: 75 Ohms nominal; Sync Detection: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr; Sync Input Level: 3 to 5 Vp-p; Sync Input Impedance: 2.2k Ohms 
      AUDIO IN 1 – 4 - (4) 3.5 mm TRS mini phone jacks; Unbalanced stereo line-level analog audio inputs; Input Impedance: 32k Ohms unbalanced; Maximum Input Level: 2.8 Vrms unbalanced; Note: If an HDMI input is selected but no digital audio signal is detected, the corresponding analog audio input is activated (AUDIO 1 for HDMI 1, etc.). Please note, the analog audio inputs do not pass audio if the HDMI video input resolution is higher than 1920x1200.  
      HDMI IN 1 – 4 - (4) 19-pin Type A HDMI female; Digital video/audio inputs; Signal Types: HDMI, DVI, or Dual-Mode DisplayPort [4]  

      Connectors - Control & Power 

      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud 
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support 
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port  
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive 
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts  
      100-240V~1.4A 50/60Hz  - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included 
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only 
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets 

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bicolor green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bicolor green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 33 Watts typical, 26 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C) 
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 112 BTU/hr typical, 88 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rackmount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears 
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101 (sold separately), requires one HDMI input on the DMPS3-4K-50.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. License required. The DMPS3-4K-50 supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-DMPS3-4K-50
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosAll-In-One Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.74
    • Ancho (pulgadas)17.28
    • Profundidad (pulgadas)10.47
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment