Publique sus productos
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®
GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    GLS-OIRLCL-C-CN - Ceiling Mount Passive Infrared Occupancy & Daylight Sensor, Cresnet®

    Traducido por Google,

    Los sensores de ocupación y los sensores de luz diurna Crestron® ofrecen una solución poderosa y económica para reducir el consumo de energía y mejorar la funcionalidad del sistema. Como parte de un sistema Crestron completo, se pueden usar para permitir la automatización de equipos de iluminación, cortinas, HVAC y AV en una sala de conferencias, aula, oficina, pasillo u otro espacio. Con los sensores Crestron, la iluminación de la habitación puede encenderse automáticamente cuando la habitación está ocupada, apagarse cuando está vacía y atenuarse a un nivel más bajo cuando hay suficiente luz natural a través de ventanas y tragaluces. Los sensores también se pueden usar para mejorar las capacidades de una solución de programación de salas, administración de activos o monitoreo de energía a través de la integración con el servicio Crestron Fusion® Enterprise Management.
    El GLS-OIRLCL-C-CN cumple funciones duales como sensor de ocupación infrarrojo pasivo y sensor de luz diurna de fotocélula de circuito cerrado (fotosensor). También puede operar en modo de vacante únicamente y está diseñado para cubrir un área de hasta 450 pies cuadrados o 42 metros cuadrados. La construcción miniaturizada ofrece una apariencia casi oculta cuando se instala en un plafón de yeso o plafones colgantes. Se comunica con un sistema de control Crestron a través de la red Cresnet®. La instalación y la configuración se realizan mediante el software Crestron Toolbox o el control remoto IR opcional (modelo GLS-REMOTE-ODT/OIR, se vende por separado).
    Detección de ocupación por infrarrojos pasivos
    La tecnología de infrarrojos pasivos (PIR) emplea una lente especializada de alta sensibilidad que divide el campo de visión en 64 zonas de detección. El sensor detecta movimiento cuando un cuerpo caliente pasa entre zonas, logrando una detección de movimiento confiable con inmunidad superior a falsas activaciones por vibraciones, objetos inanimados o movimiento en un corredor adyacente. La sensibilidad de detección se puede configurar en uno de tres niveles para un rendimiento óptimo. El tiempo de espera se puede configurar en uno de los seis ajustes que van desde 30 segundos a 30 minutos, lo que evita que el sensor apague las luces o informe de vacantes durante los momentos en que la habitación está ocupada pero nadie se mueve. Además, se puede habilitar un modo de "recorrido" (Tiempo de espera corto) para anular temporalmente la configuración de Tiempo de espera en ocasiones cuando la habitación solo está ocupada brevemente durante 90 segundos o menos.
    Modo de solo vacante con ocupación de gracia
    El GLS-OIRLCL-C-CN se puede configurar para detectar vacantes únicamente. En este modo, la iluminación y otros equipos deben encenderse manualmente, pero se apagan automáticamente una vez que se desocupa la habitación. La función de "ocupación de gracia" garantiza que si las luces se apagan mientras alguien está en la habitación, se pueden volver a encender simplemente agitando una mano dentro de un período de gracia de 15 segundos.

    Detección de luz diurna
    Su fotocélula integrada permite que el GLS-OIRLCL-C-CN funcione como un fotosensor de bucle cerrado como parte de una solución completa de captación de luz natural. Al monitorear el nivel de luz ambiental en la habitación, la iluminación eléctrica se puede atenuar automáticamente cuando hay suficiente luz natural disponible. La captación de luz diurna permite a las organizaciones mejorar la eficiencia energética al aprovechar la luz solar natural de las ventanas y tragaluces mientras se mantienen niveles de iluminación constantes durante todo el día para un espacio de trabajo más cómodo.

    Supervisión del uso de la habitación
    A través de la integración con el servicio Crestron Fusion Enterprise Management, los sensores de ocupación se pueden aprovechar para registrar el uso de la sala en función de la ocupación y maximizar la eficiencia para la programación de la sala informando si una sala está ocupada o vacante. En el caso de que nadie se haya presentado a una reunión programada, la reunión se puede cancelar automáticamente, lo que hace que la sala esté disponible para otros.

    Cresnet®
    El GLS-OIRLCL-C-CN interactúa con un sistema de control Crestron a través de Cresnet. Cresnet es un bus de red simple de 4 cables que proporciona la columna vertebral de comunicaciones para un sistema de sensores Crestron, atenuadores e interruptores de iluminación, persianas motorizadas, termostatos, teclados y otros dispositivos. El GLS-OIRLCL-C-CN también recibe alimentación de 24 voltios CC de la red Cresnet.

    Instalación de montaje empotrado en techo
    El GLS-OIRLCL-C-CN se instala fácilmente en un techo típico de paneles de yeso o plafones colgantes. Simplemente perfore un orificio de una pulgada (25 mm) de diámetro e inserte el sensor. Los clips de compresión integrados mantienen el sensor en su lugar. Una vez instalado, consigue un aspecto muy discreto y enrasado contra un techo blanco.

    Nota 1: El patrón de detección de movimiento es rectangular. El sensor debe colocarse y orientarse en consecuencia para lograr el rendimiento deseado dentro del espacio.
    Nota 2: Algunas funciones descritas en esta hoja de especificaciones pueden requerir una puesta en marcha personalizada del sistema de control por parte de un programador autorizado del sistema Crestron.


    Características clave

    • Sensor de ocupación o desocupación de montaje empotrado en el techo
    • Detección de movimiento infrarrojo pasivo (PIR)
    • Circuito completamente digital, rendimiento altamente preciso y confiable
    • Patrón de detección rectangular de 450 pies cuadrados (42 m2)
    • Modo de solo vacante con ocupación de gracia
    • Sensibilidad y tiempo de espera ajustables
    • Modo de "recorrido" de tiempo de espera corto
    • Fotosensor de circuito cerrado incorporado para la captación de luz diurna
    • Supervisa el nivel de luz ambiental de fuentes de luz natural y artificial
    • Permite la automatización de equipos de iluminación, cortinas, HVAC y AV
    • Reduce el consumo de energía inútil
    • Mantiene niveles de iluminación constantes.
    • Informa el uso de la habitación a Crestron Fusion®
    • Construcción miniaturizada para una apariencia casi oculta
    • Se instala rápidamente en un orificio de 25 mm (1 pulgada) de diámetro
    • IP64 a prueba de polvo y salpicaduras
    • Interfaz del sistema de control con cable Cresnet®
    • 24 voltios CC alimentado a través de Cresnet
    • Conexiones de cables flotantes codificadas por color
    • Fácil configuración mediante software o control remoto IR (se vende por separado)

    Especificaciones
    • Motion Sensing

      Sensor Technology - Passive infrared, 64 detection zones
      Detection Area - 450 sq ft (42 m²)
      Detection Pattern - Rectangular 18.57 x 24.34 ft (5.66 x 7.42 m) with 8.2 ft (2.5 m) ceiling height
      Maximum Ceiling Height - 16.4 ft (5 m)

      Light Sensing
      Sensor Technology - Closed-loop photocell
      Light Sensitivity - 0 to 1000 lux (0 to 93 foot-candles)
      Field of View - 360° hemispherical

      Controls & Indicators
      LED - (1) Bi-color red/green LED, indicates detection of motion and other functions during setup (may also be enabled to indicate detection of motion during normal operation if desired)
      Beep Tone - Indicates detection of motion and other functions during setup
      IR Remote (Sold Separately) - OCC/VAC/EXIT SETUP: Enters or exits occupancy or vacancy setup mode; TIMEOUT: Selects 0.5, 2, 5, 10, 15, or 30 minutes; SHORT TIMEOUT: Enables or disables "walk-through" mode, which temporarily sets timeout to 60 seconds if occupancy is detected for less than 90 seconds; LED: Enables or disables visible indication of motion detection during normal operation; PIR SENSITIVITY: Selects high, medium, low, or off; SET ID: Enables network ID to be set using the numeric keypad; RESET: Restores factory settings; FORCE VAC: Puts sensor into vacant state

      Connections
      (4) Flying leads, color-coded for connection to the Cresnet control network

      Power
      Cresnet Power Usage - 1 Watt (42 mA @ 24 Volts DC)
      Power Consumption - 625 mW

      Environmental
      Storage Temperature - -4° to 158° F (-20° to 70° C)
      Operation Temperature - -4° to 140° F (-20° to 60° C)
      Humidity - 15% to 85% RH (non-condensing)
      Ingress Protection - IP64 rated per IEC 60529
      Heat Dissipation - <3.4 BTU/hr

      Construction
      Housing - Plastic, cylindrical, white finish
      Mounting - Flush ceiling mount in drywall or ceiling tile, 1 inch (25 mm) diameter hole required

      Dimensions
      Diameter - 1.50 in (38 mm)
      Depth - 2.15 in (55 mm)
      Protrudes 0.2 in (5 mm) from ceiling surface
      Weight - 1 oz (27 g)

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-GLS-OIRLCL-C-CN
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de productosSensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.5
    • Ancho (pulgadas)1.5
    • Profundidad (pulgadas)2.15
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.027
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215