Publique sus productos
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured
HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    HTT-B10EX-B-T - Wireless Tabletop Keypad w/infiNET EX®, black textured

    Traducido por Google,

    El HTT-B10EX proporciona un controlador inalámbrico simple y conveniente para el control de la iluminación, la automatización del hogar y el entretenimiento en el hogar o la oficina. La tecnología bidireccional infiNET EX® proporciona una comunicación inalámbrica confiable, mientras que una matriz limpia de 10 botones retroiluminados permite un control táctil fácil de cualquier función personalizada. El HTT-B10EX es un controlador completamente programable diseñado para operar como parte de un sistema completo de automatización Crestron®.

    Pulsadores multifunción
    Diez botones simples brindan la cantidad justa de control sin desorden ni complicaciones, perfecto para la mayoría de las aplicaciones. Para situaciones que requieren un poco más, cada botón se puede configurar para habilitar hasta tres funciones separadas simplemente tocando, tocando dos veces o manteniendo presionado el botón. La funcionalidad de "tecla de mayúsculas", en la que el usuario presiona y mantiene presionado un botón mientras toca simultáneamente otro, brinda una mayor personalización para este teclado versátil.
    Luz de fondo con atenuación automática
    El grabado láser retroiluminado de alta calidad proporciona texto de botón personalizable que es fácil de leer bajo cualquier condición de iluminación. Un sensor de luz incorporado controla la intensidad de la retroiluminación automáticamente para lograr un texto nítido y legible tanto en habitaciones oscuras como completamente iluminadas.
    Batería o alimentación de línea
    El HTT-B10EX puede funcionar con su fuente de alimentación externa o con dos pilas AA, funcionando como un controlador estacionario en un escritorio o mesa o como un control remoto inalámbrico portátil. Su función de suspensión automática permite un funcionamiento con batería de hasta ocho meses con un solo juego de baterías alcalinas. Simplemente moviendo o presionando un botón en el HTT-B10EX, se activa instantáneamente desde el modo de suspensión. La conexión de la fuente de alimentación anula completamente la función de dormir o despertar para una operación "siempre encendida".
    infiNET EX®
    La tecnología inalámbrica ultra confiable infiNET EX proporciona comunicaciones RF bidireccionales constantes en toda una estructura residencial o comercial. Una red infiNET EX completa puede constar de una única puerta de enlace inalámbrica con uno o más teclados HTT-B10EX, junto con otros dispositivos inalámbricos, como atenuadores de iluminación, termostatos, cerraduras de puertas, persianas motorizadas y controles remotos. Muchos de los dispositivos de la red actúan como "expansores", transmitiendo comandos inalámbricos entre la puerta de enlace central y todos los demás dispositivos de la red para garantizar que cada comando llegue a su destino previsto sin interrupciones. Cada dispositivo que se agrega a la red aumenta efectivamente el alcance y la estabilidad de toda la red. [1,2]
    Por supuesto, el HTT-B10EX puede comunicarse directamente con la puerta de enlace si no hay otros dispositivos infiNET EX instalados. El alcance inalámbrico del HTT-B10EX es de 46 metros (150 pies) en interiores, que se puede ampliar fácilmente con uno o más expansores infiNET EX. Se pueden asignar hasta 106 teclados HTT-B10EX a una sola puerta de enlace.[1]
    Opciones de color y grabado
    El HTT-B10EX está disponible en blanco o negro, con una atractiva incrustación de aluminio cepillado. El grabado retroiluminado personalizado está disponible para cada columna individual de cinco botones.

    Características clave
    • Controlador de pulsador inalámbrico personalizable
    • 10 botones retroiluminados grabables
    • Configurable para hasta tres funciones por botón
    • Comunicaciones inalámbricas infiNET EX®
    • Alcance inalámbrico de 150 pies (46 metros) en interiores[1,2]
    • Alimentado por baterías o fuente de alimentación externa
    • Se despierta instantáneamente cuando se toca o se levanta.
    • Retroiluminación regulable automáticamente e intensidad LED
    • Disponible en negro o blanco
    1. Requiere una puerta de enlace infiNET EX, modelo CEN-RFGW-EX, MC3 o DIN-AP3MEX. Una única puerta de enlace admite hasta 106 dispositivos de red infiNET EX. Además, se pueden agregar hasta 5 expansores infiNET EX (modelo CLW-EXPEX o GLA-EXPEX) a la red para un rango extendido. Todas las puertas de enlace, expansores y otros dispositivos infiNET EX se venden por separado.
    2. Crestron infiNET EX es una red de malla inalámbrica, lo que significa que cada dispositivo en la red se comporta como un expansor, pasando las señales que recibe a cualquier otro dispositivo dentro del alcance. Esto amplía efectivamente el alcance total de la red y lo refuerza al proporcionar múltiples rutas de señal redundantes. Sin embargo, los dispositivos infiNET EX alimentados por batería, incluido el HTT-B10EX, no funcionan como expansores.
    Especificaciones
    • Buttons

      Keypad Buttons - (10) pushbuttons
      Button Events - Programmable for Normal, Tap, Double-Tap, and Press and Hold
      Engraving - Custom backlit engraved button caps available separately

      Backlight
      White LED backlight for button engraving; Software-adjustable intensity, auto-dimmable 

      LED Indicators
      Feedback - (10) White LEDs, one per button

      Light Sensor
      Photosensor for control of auto-dimming function

      Movement Sensor
      Vibration sensor wakes unit from sleep mode if operating on battery

      Low Battery Warning
      Beep sound indicates low battery condition

      Wireless Communications
      RF Transceiver - infiNET EX® 2-way RF, 2.4 GHz ISM Channels 11-26 (2400 to 2483.5 MHz), default channel 15; IEEE 802.15.4 compliant
      Range (typical) - 150 ft (46 m) indoor, 250 ft (76 m) outdoor to nearest mesh network device(s);[2] Subject to site-specific conditions and individual device capabilities
      Gateway - Requires an infiNET EX gateway[1]

      Connectors
      Power - (1) 2.5 x 5.5 mm DC power connector; 12 Volt DC power input (power pack included)

      Power Requirements
      Battery - (2) AA alkaline batteries required, estimated 8 months usage under normal operation
      Power Pack - 6 Watts (0.5 Amps) @ 12 Volts DC output, 100-240 Volts AC, 50/60 Hz line input, model PW-1205RU (included)

      Environmental
      Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing) 
      Heat Dissipation - 3.4 BTU/Hour

      Enclosure
      Plastic, textured, brushed aluminum inlay

      Dimensions
      Height - 1.46 in (38 mm)
      Width - 3.60 in (92 mm)
      Depth - 4.69 in (120 mm)
      Weight - 5.0 oz(143 g) without batteries; ~6.8 oz (~192 g) with batteries

      1. Requires an infiNET EX gateway, model CEN-RFGW-EX, MC3, or DIN-AP3MEX. A single gateway supports up to 106 infiNET EX network devices. Additionally, up to 5 infiNET EX expanders (model CLW-EXPEX or GLA-EXPEX) may be added to the network for extended range. All gateways, expanders, and other infiNET EX devices are sold separately.
      2. Crestron infiNET EX is a wireless mesh network, meaning each device on the network behaves as an expander, passing the signals it receives on to any other devices within range. This effectively extends the total range of the network, and reinforces it by providing multiple redundant signal paths. However, battery powered infiNET EX devices, including the HTT-B10EX, do not function as expanders.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-HTT-B10EX-B-T
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de productosKeypads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.46
    • Ancho (pulgadas)3.6
    • Profundidad (pulgadas)4.69
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.143
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000678
    • Nombre ETIMRemote control
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Descripción Uniclass 2015Touch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniClass Building Automated Control Panels