Publique sus productos
DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher
DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher
DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher

    DM-MD16X16-CPU3 - 16x16 DigitalMedia™ Switcher

    Traducido por Google,

    El DM-MD16X16-CPU3 ofrece una solución avanzada de enrutamiento de señal AV 4K60 4:4:4 para proporcionar la base para un sistema DigitalMedia™ completo. El DM-MD16X16-CPU3 ofrece conmutación ultrarrápida y distribución sin pérdidas de HDMI® y otras señales para admitir reproductores de medios digitales, receptores de HDTV, computadoras, cámaras y dispositivos de visualización.

    El DM-MD16X16-CPU3 se puede configurar para manejar hasta 16 fuentes AV. Las salidas se pueden configurar para proporcionar hasta 16 salidas DM, HDBaseT® y/o HDMI, o hasta 8 salidas de transmisión H.264, en un solo chasis.1 Basado en la plataforma 3-Series®, el DM-16X16- CPU3 proporciona seguridad de nivel empresarial.

    La red Ethernet integrada y la distribución USB brindan una solución de conectividad completa combinada con el control Crestron® 2 incorporado para administrar las pantallas y otros dispositivos de la sala sin cableado adicional. Las herramientas fáciles de usar para la operación, configuración y solución de problemas se proporcionan a través del panel frontal del DM-16X16-CPU3, o a través del software Crestron Toolbox™, para permitir una fácil configuración. También se proporciona una interfaz de navegador web.3

    4K Ultra HD
    El DM-16X16-CPU3 está diseñado para cumplir con los requisitos extremos de ancho de banda para manejar señales de video 4K y Ultra HD. La compatibilidad con video 4K también garantiza la compatibilidad con la última generación de computadoras y monitores con resoluciones nativas superiores a 1080p y WUXGA.4

    Tecnología DigitalMedia 8G+®
    El DM-16X16-CPU3 brinda compatibilidad total con los dispositivos Crestron DigitalMedia 8G+, así como con los productos DM CAT 8,10 y DM Fiber 9,10 de primera generación, lo que le permite aprovechar la última tecnología Crestron DigitalMedia 8G+.

    Un sistema DigitalMedia 8G+ maneja señales de video de alta resolución y puede distribuir simultáneamente señales de sonido envolvente estéreo y multicanal que admiten formatos de audio 7.1 de alta tasa de bits, así como PCM lineal sin comprimir. Las señales se transportan a través de un cable de par trenzado tipo CAT o un hilo de fibra multimodo o monomodo.

    Certificación HDBaseT®
    Con la tecnología DigitalMedia 8G+®, el DM-16X16-CPU3 se puede conectar directamente a un dispositivo compatible con HDBaseT sin necesidad de un transmisor o receptor DM.

    Transmisión H.264
    La capacidad de entrada de transmisión de DM-16X16-CPU3 permite que las cámaras IP y otras fuentes codificadas H.264 se distribuyan a través de DigitalMedia junto con HDMI y otras fuentes que no son de transmisión. También permite unir conmutadores DM para simplificar el enrutamiento de contenido HD entre edificios y oficinas globales. La transmisión a gran escala a computadoras y dispositivos móviles se puede facilitar a través de la integración con un sistema de medios de transmisión como un sistema de medios Wowza® o Kaltura®.

    Puerto LAN de CONTENIDO incorporado
    Cualquier entrada o salida de transmisión se puede configurar para transmitir a través del puerto CONTENT LAN o LAN del conmutador DM o a través de un puerto CONTENT LAN dedicado de una tarjeta de entrada o salida de la serie DMC. El control y el contenido se pueden combinar en una sola red o se pueden aislar en redes separadas.

    Arquitectura Modular
    El DM-16X16-CPU3 presenta una arquitectura modular con 16 ranuras para tarjetas de entrada y 8 ranuras para tarjetas de salida dual. Se ofrece una amplia selección de tarjetas de entrada para admitir una gama completa de tipos de señales AV digitales y analógicas, como se especifica en la siguiente tabla de especificaciones.

    Expansión de salida
    Se proporciona una salida de paso HDMI en cada tarjeta de entrada para permitir que las entradas de hasta cinco conmutadores DM se conecten en cadena, lo que permite la configuración de sistemas de distribución muy grandes con muchas salidas. Usando cinco conmutadores DM-16X16-CPU3, por ejemplo, es posible admitir hasta 80 salidas separadas.

    Tecnología QuickSwitch HD™
    Las señales de los medios digitales suelen estar encriptadas para protegerlas contra la visualización no autorizada. Después de autenticar las pantallas o los procesadores de señales, un dispositivo fuente debe emitir una clave antes de enviar una señal de salida. La tecnología Crestron QuickSwitch HD administra estas teclas para garantizar una conmutación rápida y confiable y la inmunidad a los apagones.

    NOTA: La tecnología QuickSwitch HD requiere el uso de una salida HDMI escalable, que está disponible en dispositivos DigitalMedia™ como DM-RMC-4KZ-SCALER-C y DMC-4KZ-HDO.

    Tecnología Auto-Locking®
    La tecnología Crestron Auto-Locking permite un cambio de señal súper rápido al configurar instantáneamente cada dispositivo en la ruta de la señal tan pronto como la señal llega al primer dispositivo. La tecnología de bloqueo automático prácticamente elimina cualquier espacio notable durante el cambio.

    Gestión de formato EDID
    La tecnología DigitalMedia administra el EDID (datos de identificación de pantalla extendida) que los dispositivos usan para comunicarse para eliminar los conflictos que pueden surgir cuando una fuente se enruta a varias pantallas o componentes de audio. A través del software Crestron Toolbox, se pueden evaluar las capacidades de formato y resolución de cada dispositivo, lo que permite al instalador configurar correctamente EDID.

    Un escalador para cada pantalla
    La instalación de tarjetas de salida seleccionadas en el DM-16X16-CPU3 o la conexión de un receptor DM con escaladores HD y 4k incorporados al DM-16X16-CPU3 permite un escalado de alto rendimiento. Los escaladores independientes colocados en cada dispositivo de visualización permiten el enrutamiento de múltiples fuentes a muchos dispositivos de visualización diferentes.13 El enfoque de escalador distribuido garantiza una imagen óptima en cada pantalla y permite ver una fuente de computadora de alta resolución en cualquier pantalla del edificio.

    Enrutamiento de audio versátil
    HDMI es la clave para manejar formatos de sonido envolvente 7.1 como Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® y DTS HD Master Audio™. Para compartir estas fuentes de audio con múltiples zonas de audio, el DM-16X16-CPU3 permite la distribución simultánea de sonido envolvente multicanal y señales estéreo de dos canales desde la misma fuente HDMI.

    La señal estéreo digital se convierte a analógica para permitir el uso compartido a través de un sistema de audio multisala Sonnex® o cualquier otro sistema de distribución de audio. El DM-16X16-CPU3 también permite que los procesadores y amplificadores de sonido envolvente se ubiquen centralmente en lugar de en la ubicación de la pantalla a través de salidas HDMI locales opcionales.

    Conmutador Ethernet incorporado
    El DM-16X16-CPU3 incluye un conmutador Ethernet integrado con un puerto LAN gigabit. Además de transportar video y audio digital, un sistema DigitalMedia también puede extender un enlace Ethernet de 100 Mbps a cada pantalla y dispositivo fuente a través de receptores y transmisores DM seleccionados, proporcionando conectividad de alta velocidad para cualquier dispositivo de sala que requiera una conexión LAN. El bus de control Crestron también utiliza Ethernet internamente para administrar los dispositivos DM en el sistema y proporcionar control de visualización en cada habitación.

    Modo de red privada
    Para agilizar su implementación en una LAN corporativa o universitaria, el DM-16X16-CPU3 emplea el modo de red privada para proporcionar una conexión de punto único para el sistema completo. Usando el modo de red privada, el DM-16X16-CPU3 requiere solo una dirección IP para la red DM completa.

    Enrutamiento de señal USB
    El DM-16X16-CPU3 admite el enrutamiento de señales USB HID (dispositivo de interfaz humana) para que un teclado y/o mouse compatible con USB HID pueda proporcionar control local para dispositivos en otras ubicaciones.16 La conectividad USB HID se proporciona a través de receptores, transmisores y y tarjetas de entrada. Conecte un módulo de host USB over Ethernet Extender (USB-EXT-DM-LOCAL12) a un host con el que le gustaría comunicarse e instale un módulo de dispositivo (USB-EXT-DM-REMOTE12) en cada ubicación de pantalla para conectar teclados, juegos controladores, ratones u otros dispositivos.

    Control de dispositivos integrado CEC
    A través de su conexión al sistema de control, el DM-MD16X16-CPU3 proporciona una puerta de enlace para controlar muchos dispositivos directamente a través de sus conexiones HDMI o HDBaseT, eliminando potencialmente la necesidad de cables de control dedicados o emisores IR.13

    Control del navegador web
    El DM-MD16X16-CPU3 también incluye un servidor web integrado que permite realizar funciones como configuración de Ethernet, enrutamiento y actualizaciones de firmware.3

    Especificaciones
    • Key Features

      • Delivers a unified HD signal distribution solution incorporating both point-to-point wired and IP streaming technologies
      •  Provides lossless HD AV signal routing over twisted pair copper wire or fiber
      •  Integrates video, audio, networking, and control over one wire or fiber strand
      •  Enables high-performance H.264 streaming from any input source up to 1080p or WUXGA
      •  Provides a built‑in CONTENT LAN port for streaming
      •  Affords full matrix switching with ultra high 12.5 Gbps backplane data rate
      • Handles HDMI® devices with Deep Color, 3D, 4K, and high‑bitrate 7.1 encoded audio
      •  HDBaseT® Certified device — Enables direct connection to other HDBaseT certified equipment
      • HDCP 2.2 compliant via 4K input and output cards
      • Distributes Full HD 1080p, Ultra HD, and 4K signals via DM 8G+® and HDBaseT connectivity
      • Distributes 1080p and WUXGA signals over via DM 8G® Fiber or via DM 8G® SM Fiber
      •  Allows streaming of 1080p signals over an IP network with no distance limitations
      • Supports first‑generation DM® CAT and DM® Fiber products
      •  Configurable with up to 16 DM, HDBaseT, and/or HDMI outputs
      • Configurable with up to 8 streaming outputs
      •  Easy output expansion using multiple DM switchers
      •  Modular inputs support a complete range of digital, analog, and streaming signal types
      •  QuickSwitch HD™ technology manages HDCP keys for fast, reliable switching
      •  Auto-Locking® technology achieves rapid switching between disparate sources
      •  Performs automatic AV signal format management via EDID
      •  Enables device control via CEC
      •  Allows independent scaling for every display through select output cards and DM receivers
      •  Distributes and routes USB HID mouse and keyboard signals
      •  Allows full audio and USB breakaway switching
      •  Supports analog audio embedding and de‑embedding
      •  Includes integrated Ethernet switch with Gigabit LAN port
      •  Private Network Mode — requires just one IP address for the complete DM system
      •  Secure access through full user/group management or Active Directory® credential management integration
      •  Hardware level security using 802.1X authentication
      •  TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • Includes a built‑in web server
      • 7‑space 19 in. (483 mm) rack‑mountable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDM-MD16X16-CPU3-switcher
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosDigitalMedia Modular Matrix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment