Publique sus productos
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder
DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder

    DM-NVX-E30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder

    Traducido por Google,

    Un codificador de AV sobre IP fiable y de alto rendimiento que transporta vídeo 4K60 4:4:4 a través de Gigabit Ethernet estándar sin latencia perceptible ni pérdida de calidad. Admite HDR (alto rango dinámico) y HDCP 2.3. Proporciona una solución de enrutamiento de señal 4K segura para aplicaciones de distribución de contenido empresarial y en todo el campus.

    La tecnología DM NVX® transporta video 4K60 4:4:4 de ultra alta definición a través de Gigabit Ethernet estándar sin latencia perceptible ni pérdida de calidad. Mediante el uso de conmutadores de red estándar y cableado UTP CAT5e, un sistema DM NVX ofrece una solución de enrutamiento de matriz virtual de alto rendimiento para cualquier aplicación de distribución de contenido 4K empresarial o en todo el campus. La compatibilidad con HDR (alto rango dinámico) y HDCP 2.3 garantiza lo último en calidad de imagen y compatibilidad con todas las diversas fuentes de medios actuales.

    El Crestron DM-NVX-E30 es un codificador AV sobre IP compacto diseñado para funcionar como un transmisor. Con control y administración seguros basados ​​en la web, una entrada HDMI®, una salida de audio analógica, capacidad de transmisión y recepción AES67 y conectividad Ethernet de cobre compatible con PoE+, el DM-NVX-E30 ofrece una solución de codificador para una instalación AV de red DM NVX. de cualquier tamaño.

    Distribución de video 4K60 en tiempo real
    Diseñada para aplicaciones exigentes en salas de conferencias y aulas, la tecnología DM NVX garantiza un rendimiento de video 4K60 de movimiento completo en tiempo real para la presentación de imágenes de cámaras en vivo, videoconferencias y multimedia. Las funciones interactivas, como el juego y el uso del mouse, son fluidas y naturales.

    Un sistema DM NVX está diseñado para brindar estabilidad y máxima confiabilidad. Las salidas sincronizadas en línea garantizan una sincronización perfecta del contenido en varias pantallas para aplicaciones como la señalización digital. Variable Multicast TTL (Time To Live) permite atravesar múltiples enrutadores de red para una flexibilidad óptima.

    Tecnología de procesamiento perfecto de píxeles
    Un sistema DM NVX incorpora la tecnología Pixel Perfect Processing, que proporciona un transporte de video impecable en todas las aplicaciones. El DM-NVX-E30 puede codificar una señal de video para lograr una latencia de extremo a extremo imperceptible de menos de 1 cuadro. La calidad de imagen de la fuente se mantiene a través de una red de 1 Gigabit en cualquier resolución hasta 4K60 4:4:4.

    Seguridad de nivel empresarial
    Al utilizar funciones y protocolos de seguridad avanzados, como la autenticación 802.1X, la gestión de credenciales de Active Directory®, el cifrado de contenido AES-128, la autenticación PKI, TLS, SSH y HTTPS, un sistema DM NVX ofrece una verdadera solución AV de red de nivel empresarial diseñada para cumplir exigentes políticas de TI.

    Funcionalidad del codificador
    El DM-NVX-E30 es un codificador básico con una entrada HDMI que permite conectar una computadora portátil, una cámara u otra fuente de medios a través de un cable HDMI y luego transmitirlos a través de la red a uno o varios decodificadores. Compatible con los productos DM NVX que pueden funcionar como decodificadores, el DM-NVX-E30 se puede utilizar en cualquier diseño AV de red DM NVX.

    Vista previa de la imagen
    La vista previa de imagen proporciona imágenes fijas (miniaturas) que muestran el video actual recibido por una entrada de un codificador DM NVX. Las imágenes fijas se muestran a un fotograma por segundo. La vista previa de la imagen admite la resolución máxima de la fuente y escala la imagen, manteniendo la relación de aspecto. Las imágenes se pueden previsualizar en la interfaz web de DM NVX y se puede acceder a ellas de forma remota mediante un navegador web. Las imágenes también se pueden previsualizar en una pantalla táctil Crestron o en una interfaz de terceros.

    Generador de patrones de prueba
    El generador de patrones de prueba incorporado se puede usar durante la configuración para garantizar que la transmisión de video sea funcional y también se puede usar como una herramienta para el ajuste, la calibración y la alineación de pantallas, proyectores y paredes de video. El codificador DM NVX puede enviar el patrón de prueba a cualquier decodificador DM NVX enrutado.

    Tasa de bits adaptativa
    La tasa de bits adaptativa se puede habilitar o deshabilitar mediante la interfaz web o un sistema de control. La tasa de bits adaptativa permite que el codificador establezca automáticamente la tasa de bits requerida para la resolución de entrada de la transmisión; por ejemplo, la tasa de bits adaptativa para una resolución común como 1920x1080p@60Hz (1080p60) se establece automáticamente en 400 Mbps. La tasa de bits adaptativa hace un mejor uso del ancho de banda disponible.

    Tasa de bits fija, adaptativa o variable
    En el modo de codificador DM NVX, la tasa de bits de una transmisión se puede configurar como fija, adaptativa o variable:

    • Una tasa de bits fija, también conocida como tasa de bits constante (CBR), es especificada por el usuario y se puede establecer en un valor que va de 200 Mbps a 950 Mbps.
    • La tasa de bits adaptativa (ABR) permite que el codificador establezca automáticamente una tasa de bits fija en función de la resolución de entrada de la transmisión. Por ejemplo, la tasa de bits adaptativa para una resolución común como 1920x1080p@60Hz (1080p60) se establecería automáticamente en 400 Mbps. La tasa de bits adaptativa hace un mejor uso del ancho de banda disponible que una tasa de bits fija especificada por el usuario.
    • La velocidad de bits variable (VBR) permite que el codificador varíe automáticamente la velocidad de bits según el contenido y la resolución de entrada de la transmisión. La tasa de bits puede variar desde menos de 150 Mbps hasta un máximo de 750 Mbps. Una tasa de bits variable da como resultado el uso de menos ancho de banda para producir la misma calidad de imagen que una tasa de bits fija especificada por el usuario o una tasa de bits adaptativa.

    La interfaz web o un sistema de control se puede utilizar para establecer una tasa de bits fija o para habilitar la funcionalidad de tasa de bits adaptativa o variable.

    Desincrustación de audio analógico
    La salida de audio analógico proporciona una señal de nivel de línea estéreo para alimentar un sistema de sonido local o una barra de sonido. El volumen de salida se puede ajustar mediante un sistema de control o un navegador web.

    Audio con sonido envolvente 7.1
    La tecnología DM NVX admite el transporte sin pérdidas de señales de audio con sonido envolvente 7.1, incluidos Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® y PCM lineal sin comprimir.

    Incrustación y desincrustación de audio AES67
    La compatibilidad con AES67 permite que la fuente HDMI se transmita como un flujo de audio AES67 de 2 canales, mientras que otro flujo de audio AES67 de 2 canales se recibe desde un Crestron DSP u otro dispositivo de terceros. El flujo de audio AES67 recibido se puede emitir a través de la salida de audio analógica.

    NOTA: Una secuencia de audio AES67 que recibe un punto final DM NVX no se puede transmitir desde ese punto final.

    Conectividad Ethernet de cobre
    El DM-NVX-E30 incluye un puerto Ethernet RJ-45 1000BASE‑T. El puerto es compatible con PoE+, lo que permite alimentar el dispositivo a través de un conmutador Ethernet PoE+. Para obtener información sobre los requisitos y las pautas de la red, consulte la Guía de diseño del sistema DM NVX AV-over-IP, Doc. 7977.

    Conectividad automática punto a punto
    La conectividad punto a punto permite que el DM-NVX-E30 se conecte directamente a un decodificador DM NVX 4K60 4:4:4 para transmitir video y audio. En lugar de estar conectado a un conmutador Ethernet, el puerto Ethernet 1000BASE-T del codificador está conectado directamente a un puerto 1000BASE-T de un decodificador.

    De forma predeterminada, el modo punto a punto detecta automáticamente si el DM-NVX-E30 está conectado directamente a un decodificador DM NVX 4K60 4:4:4 o a un conmutador 1000BASE-T. Cuando se detecta una conexión directa entre el DM-NVX-E30 y un decodificador, los dispositivos funcionan en modo punto a punto sin necesidad de configuración adicional; sin embargo, se requiere un sistema de control para CEC (control de electrónica de consumo), RS-232 y control IR.

    Control del dispositivo
    El DM-NVX-E30 incluye puertos COM (RS‑232) e IR integrados para el control de dispositivos fuente bajo la gestión de un sistema de control. CEC proporciona capacidad de control adicional a través de la conexión HDMI. Bajo la gestión de un sistema de control, el DM-NVX-E30 puede controlar un dispositivo fuente a través de CEC, eliminando potencialmente la necesidad de cables seriales dedicados o emisores IR.

    Configuración basada en web
    La configuración del DM-NVX-E30 se realiza mediante un navegador web. El control y la supervisión totales del dispositivo se habilitan mediante la integración con un sistema de control o con un dispositivo de conmutación virtual DM NVX Director®.

    Administración optimizada con dispositivos de conmutación virtual DM NVX Director
    Para aplicaciones de tamaño pequeño a moderado, se puede configurar y controlar una red de terminales DM NVX con el uso de un sistema de control. Para aplicaciones de enrutamiento de señales de campus y empresas más grandes, agregar un dispositivo de conmutación virtual DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 o DM-NVX-DIR-ENT) mejora y agiliza todo el proceso de configuración y control. Un dispositivo DM NVX Director proporciona un punto central de gestión y permite la creación de múltiples conmutadores de matriz virtual a través de un portal web fácil de usar.

    Instalación de bajo perfil
    El DM-NVX-E30 se monta convenientemente en una superficie plana o en un riel de rack y cabe fácilmente debajo de una mesa o dentro de un atril, carro AV o gabinete de equipo. Todos los conectores e indicadores LED están ubicados en la parte delantera y trasera del dispositivo, lo que ofrece un acceso y visibilidad óptimos para una instalación limpia y reparable. La alimentación se proporciona a través de PoE+ o una fuente de alimentación opcional (se vende por separado).

    Especificaciones
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real‑time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise‑grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES‑128
      • HDCP 2.3 compliant
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • One HDMI® input
      • Image preview
      • Test pattern generator
      • Fixed, adaptive, or variable bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper Ethernet connectivity with PoE+ support
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Device control via RS‑232, IR, and CEC
      • Easy setup via built‑in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3‑Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director® virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home® OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E30
      • Compact, surface‑mountable design
      • Powered via PoE+ or optional power pack (sold separately)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDM-NVX-E30
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Descripción Uniclass 2015Audio and visual source products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment