Publique sus productos
HD-TX-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Surface Mount
HD-TX-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Surface Mount
HD-TX-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Surface Mount
HD-TX-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Surface Mount

    HD-TX-101-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter, Surface Mount

    Traducido por Google,

    El HD-TX-101-CE es un transmisor DM Lite de montaje en superficie diseñado para emparejarse con un receptor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para señales HDMI®. La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K.[1]

    Para aplicaciones que requieren una versión de placa de pared, consulte HD-TX-101-C-1G-EBT o HD-TX-101-C-1G-EWT.
    Para aplicaciones que requieren extensión de señal IR o RS-232, consulte el HD-TXC-101-CE.

    El puerto de alimentación USB solo suministra energía (500 mA como máximo) y es adecuado para uso general para alimentar dispositivos alimentados por USB. No se pasan datos USB a través de esta conexión. No se puede utilizar para ampliar las señales de audio, vídeo o datos USB.

    El HD-TX-101-CE está diseñado para montarse en una superficie plana debajo de una mesa, detrás de una credenza o dentro de un podio. También se puede conectar a un solo riel de rack en la parte posterior de un gabinete de equipo. Cuando se alimenta con la fuente de alimentación de montaje en pared provista, el HD-TX-101-CE también suministra energía al receptor conectado a través del cable de enlace. Alternativamente, se puede conectar un paquete de energía al receptor, que a su vez suministra energía al HD-TX-101-CE a través del cable de enlace.<sup>[2]</sup>

    Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable. Las señales AV y CEC simplemente pasan entre un solo par de transmisor y receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo receptor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode
      • DisplayPort sources [3]
      • USB power port supplies power to USB powered devices
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included[2]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHD-TX-101-C-E-dm-lite-hdmi-over-catx
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosHDMI Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment