Publique sus productos
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    Traducido por Google,

    La IV‑CAMFR‑12 es una cámara IP PTZ inteligente de alta calidad que encuadra automáticamente a todos los participantes de la reunión en la sala. El IV‑CAMFR‑12 es ideal para salas de conferencias pequeñas y medianas.

    Encuadre óptimo automático
    La tecnología de encuadre automático elimina las limitaciones de los ajustes preestablecidos o la necesidad de ajustar la cámara al detectar y encuadrar automáticamente a todos los participantes de la reunión en la sala. La cámara IV‑CAMFR‑12 se ajusta automáticamente cuando los participantes entran o salen de la sala y utiliza un encuadre óptimo para eliminar el espacio vacío cuando una sala no está llena.

    Compatibilidad de conferencias
    Optimice las videoconferencias, grabaciones o transmisiones mediante el uso de la cámara IV‑CAMFR‑12 con Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® o Panopto®. La cámara IV‑CAMFR‑12 incluye salidas de video 3G‑SDI, DVI y USB 3.0 para usar con códecs de videoconferencia populares y dispositivos de captura.

    El IV‑CAMFR‑12 está certificado para el software Zoom Rooms® con el convertidor Inogeni™ 4KXUSB3 para el control de la cámara.

    Vídeo de alta calidad
    Un sensor Sony Exmor CMOS de alta calidad permite que la cámara emita videos con una resolución de hasta 1080p60. El IV‑CAMFR‑12‑SLVR‑1B funciona bien con poca luz y frente a pantallas brillantes.

    Flexible para una variedad de tamaños de habitaciones
    El IV‑CAMFR‑12 es ideal para salas de conferencias pequeñas y medianas con una distancia óptima de 5 a 25 pies (2 a 8 m) entre la cámara y el sujeto. Un amplio campo de visión (72,5°) y un zoom óptico de 12x también se adaptan a distintos tamaños de habitación.

    Alimentación, transmisión y control en red
    Conecte un solo cable Ethernet para alimentar (PoE+), monitorear, configurar y controlar la cámara IV‑CAMFR‑12. La cámara acepta comandos VISCA estándar o utiliza un sistema de control Crestron®. El software 1B Cam Manager está incluido para una fácil configuración desde una computadora en la red.

    Control manual opcional
    Con el encuadre automático desactivado, la cámara funciona como una cámara PTZ estándar y se puede controlar a través de USB, serie o IP.

    Capacidad multicámara con sistemas automatizados
    Agregue la cámara IV‑CAMFR‑12 a un sistema multicámara Automate. Automate se puede configurar para cambiar automáticamente entre múltiples cámaras 1 Beyond para enfocarse en el participante activo que habla. Incorpore micrófonos y DSP populares para alternar entre el presentador y la audiencia.

    Opciones de montaje
    Los orificios de montaje estándar facilitan el montaje de la cámara en un soporte de pared (incluido).

    Especificaciones
    • Key Features

      • Automatically frames all meeting participants
      • Optimizes the video frame as participants enter and exit the room
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Suitable for small to medium sized conference rooms
      • Optional manual control for standard PTZ camera functionality
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIV-CAMFR-12
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosIntelligent Video
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.3
    • Ancho (pulgadas)9.6
    • Profundidad (pulgadas)6.4
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment