Publique sus productos
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

    Traducido por Google,
      La mampara de oficina de doble acristalamiento 487-AR satisface la demanda de mayor privacidad acústica en los interiores de los edificios. El sistema utiliza una cavidad de aire de 3-1/2" entre dos ventanas de vidrio para ofrecer clasificaciones STC de hasta 47. Esto mantiene el sonido exterior afuera y el interior adentro, al mismo tiempo que permite que fluya abundante luz natural a través de los interiores de las oficinas. El sistema es ideal para uso en agencias gubernamentales, firmas legales, oficinas ejecutivas y departamentos de recursos humanos.


      Especificaciones
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Especificaciones técnicas
      • Referencia487-AR_Office_Partitions
      • Familia de productoInterior Partitions
      • Grupo de productosGlass Wall
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2020-03-23
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
      • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30
      • Descripción Uniclass 2015Framed partition systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
      • Número OmniClass23-15 11 13 11 11 11
      • Título OmniClass Partition Frames
      • CSI UniFormat II CódigoC1010
      • CSI UniFormat II TítuloPartitions