La ventana colgante simple 8000 utiliza una balanza de clase 5 para un funcionamiento fluido. El marco de 4-1/2" (114 mm) de profundidad está diseñado para adaptarse a las condiciones típicas de construcción, incluidas nuestras entradas y el frente de la tienda. Un marco eficiente con aislamiento térmico acepta acristalamiento de 1" (25 mm), con tiradores extruidos en el enclavamiento y el riel inferior . La ventana cuenta con un pestillo autoblocante.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |