Publique sus productos
Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Series 7200 & 7300 (operable window and fixed window)

Traducido por Google,
2" (50,8 mm) de profundidad; proyectada, fija o abatible
  • Rotura Térmica de Poliuretano
  • Clasificación C-70 (Serie 7200 Operable)
  • Clasificación C-90 (Serie 7200 fija)
  • Clasificación HC-75 (Serie 7300 operable y fija)

Las ventanas de las series 7200 y 7300 están vidriadas en seco con cinta en el exterior y cuña elastomérica de EPDM en el interior. La construcción del respiradero se logra con miembros tubulares, cortados en inglete y reforzados con una chaveta de esquina de aluminio extruido, y engarzados hidráulicamente. Las opciones de hardware de operación incluyen bisagras de cuatro barras con salida de 90°, bisagras a tope de 5 o 3 nudillos, operadores Roto, ajustadores de fricción y brazos de límite de parada. Las opciones de hardware de bloqueo incluyen manijas de bloqueo de leva, manijas de bloqueo de dos puntos y cerraduras de seguridad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-series-7200-7300
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosAluminum Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles