La ventana fija Serie 8100 tiene un marco de 4-1/2" (114 mm) de profundidad diseñado para adaptarse a las condiciones típicas de los edificios, incluidas nuestras entradas y escaparates. Un marco con aislamiento térmico eficiente acepta acristalamiento de 1" (25 mm). Disponible en una variedad de revestimientos arquitectónicos y acabados anodizados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |