CRL Ventanas de toldo.
La ventilación oculta de la serie 7600 es una ventana de línea de sitio mínima perfecta para usar en aberturas de escaparates, ventanas de cinta y muros cortina. El hardware estándar incluye una sola manija de bloqueo multipunto. Al igual que con todas nuestras ventanas operables, la construcción de ventilación comienza con componentes de ventilación tubulares que están en inglete, reforzados con chavetas de esquina y engarzados en todas las esquinas. Cuando la ventana está cerrada, la ventilación se sella al marco con juntas de bulbo que garantizan una ventana sellada herméticamente.
• Clasificación AAMA CW100
• Línea de visión mínima
• Vidriado de silicona estructural
• Acristalamiento de 1" (25 mm)
• Construcción de esquinas reforzadas
• Uso con escaparate o muro cortina
• Rotura térmica
• Factor U 0,56 a 0,34
• Manijas de bloqueo de hardware europeo multipunto
• Versión resistente a huracanes IW7600 disponible
• Versión de mitigación de explosiones BW7600 disponible
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |