Publique sus productos
Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA
Cummins

Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de servicio pesado Cummins®: diésel industrial resistente de 4 ciclos que brinda potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control digital PowerCommand® es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, la regulación precisa de la frecuencia y el voltaje, la visualización de mensajes de alarma y estado, el relé de protección AmpSentry™, la medición de salida y el apagado automático.
  • Sistema de refrigeración: los sistemas de radiadores integrados estándar y mejorados montados en conjunto, diseñados y probados para temperaturas ambiente nominales, simplifican los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado. También configuración de refrigeración remota opcional para sistemas de refrigeración no suministrados de fábrica.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacummins-qsk95
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica