Publique sus productos
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series, 3300-3500 kVA, 50Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Los grupos electrógenos comerciales de Cummins son sistemas de generación de energía totalmente integrados para aplicaciones de suministro eléctrico de reserva estacionaria y centros de datos.

La serie Centum™ satisface la demanda de energía eficiente y sostenible con rendimiento, flexibilidad y compromiso, para la próxima generación de energía.

Motor Cummins de servicio pesado: Este robusto motor diésel industrial de cuatro tiempos ofrece potencia fiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.

Alternador: Varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con bobinados de paso 2/3 de baja reactancia y forma de onda baja.
Distorsión con cargas no lineales, capacidad de eliminación de cortocircuitos y aislamiento de clase H.

ISO 8528-5: Consulte con el fabricante para obtener información sobre el rendimiento transitorio específica del sitio y la configuración. Cumple con las pruebas ISO 8528.
cumple con los requisitos y acepta una carga de bloque del 100% en un solo paso.

Compatible con combustibles HVO: Aprobado para su uso con combustibles parafínicos (EN15940), incluido el aceite vegetal hidrotratado (HVO), que
Tiene una emisión de carbono muy baja durante su ciclo de vida.

Alimentación continua para centros de datos: Aplicable para el suministro continuo de energía a una carga eléctrica constante o variable durante un número ilimitado de horas en una aplicación de centro de datos.

Cumple con los requisitos de tiempo de actividad: Cumple con los requisitos de un centro de datos de nivel III y IV al estar clasificado para funcionar durante un número ilimitado de horas.
cuando se carga a la demanda 'N' del grupo electrógeno.

Generador de imanes permanentes (PMG): Ofrece una mayor capacidad de arranque de motores y de eliminación de cortocircuitos.

Sistema de control: El control digital PowerCommand® es equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluyendo
Arranque/parada remota automática, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de alarma y mensaje de estado, AmpSentry™
Relé de protección, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y cumplimiento con la norma NFPA 110 Nivel 1.

Transmisión Centum™: Cummins se enorgullece en presentar su última innovación patentada: la transmisión Centum, diseñada para ofrecer una eficiencia, compacidad y fiabilidad excepcionales en aplicaciones modernas de sistemas de respaldo y centros de datos. Este sistema de última generación representa un gran avance con respecto a los diseños tradicionales, ofreciendo una instalación simplificada, menores requisitos de mantenimiento y una durabilidad comprobada en condiciones reales exigentes.

Sistema de refrigeración: sistemas de radiadores integrados, montados en conjunto, para altas temperaturas ambiente y temperaturas ambiente mejoradas, diseñados y probados para
temperaturas ambiente nominales, simplifican los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor disipado.

Cumplimiento: Capaz de cumplir con NFPA 110 Tipo 10 para sistemas de suministro de energía de emergencia o de reserva de nivel 1 (EPSS) cuando
Instalado y operado según las directrices de Cummins y NFPA.

Garantía y servicio: Respaldado por una garantía estándar de tres años y una red de distribuidores a nivel mundial.

Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C3500D5EB503175 / 25403500 / 28003500Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-qsk78-centum-series-3300-3500-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía