Publique sus productos
Paneles de Piedra Natural para Revestimiento de Paredes | Stonepanel® Sabbia
Paneles de Piedra Natural para Revestimiento de Paredes | Stonepanel® Sabbia
Paneles de Piedra Natural para Revestimiento de Paredes | Stonepanel® Sabbia
Paneles de Piedra Natural para Revestimiento de Paredes | Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Archivados

    Paneles de Piedra Natural para Revestimiento de Paredes | Stonepanel® Sabbia

    Uno de los paneles más claros de toda la gama Stonepanel® en lo que se refiere a tonalidad, que aportará luminosidad a cualquier proyecto. Los tonos beiges son predominantes.

    Especificaciones
    • STONEPANEL® es un sistema innovador, creado y patentado por Cupa Group, para el revestimiento de todo tipo de paredes y fachadas con piedra natural.

      Cada panel está formado por piezas de piedra natural montadas sobre una base de mortero de cemento y reforzadas con una malla de fibra de vidrio. Su base de apenas 3 cm de espesor permite montar lajas, tacos rústicos o envejecidos de piedra natural.

      Además, gracias a su sistema de anclaje patentado, STONEPANEL® es el único panel de piedra natural garantizado y certificado para exteriores.

      STONEPANEL® está certificado por los organismos europeos más exigentes: Reino Unido (BBA – Agrément Certificates), Francia (CSTB – Avis Technique), Alemania (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik).

      En España, STONEPANEL® ha superado ensayos de resistencia al hielo y envejecimiento.

      Su estructura en forma de “S”, evita la visión de las juntas. Los paneles están disponibles en formatos
      estándar de 60x20 cm, con espesores que varían según el modelo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastonepanel-sabbia
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosWall Cladding Natural Stone panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 75 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Wall Facing
    • Número OmniClass23-15 15 15 11
    • Título OmniClass Wall Stone Facing
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes