Publique sus productos
LokkLatch® Round
LokkLatch® Round

    LokkLatch® Round

    Traducido por Google,

    Se adapta a los diámetros: Marco de la puerta: 35 mm y 41 mm. Poste: 48-51, 60 y 73 mm Marco de puerta: 1⅜” y 1⅝” Poste: 1⅞”-2”, 2⅜” y 2⅞” Para uso en cercas de postes redondos y marcos de puerta alrededor de casas y jardines. Ideal para portones estilo eslabón de cadena. El LokkLatch® con llave es elegante y proporciona un alto grado de ajuste vertical y horizontal. Puede acomodar huecos de puerta de hasta 50 mm. El cerrojo viene con adaptadores para adaptarse a diámetros de poste de 48 a 73 mm, y el cerradero se adapta a diámetros de marco de portón de 35 mm y 41 mm. Un 'Kit de Acceso Externo' opcional (liberación con botón) está disponible para operar el pestillo desde el lado de la calle de la puerta, pero tenga en cuenta que bloquear el botón de Acceso Externo no bloquea el pestillo principal simultáneamente.

    Especificaciones
    • Round Post Latch + External Access Kit (EAK)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Kit (EAK)
      • Note: EAK button does not lock the main latch simultaneously
      • Super-strong polymer construction
      • 316-grade stainless steel components
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Tested to over 200,000 closures


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LLABRND

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Chain Link

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

      Round Post Diameter: Gate frame: 1 5/8", 1 3/8 Post: 1 7/8", 2 3/8" & 2 7/8"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLokkLatch-Round
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware