Publique sus productos
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    Traducido por Google,

    La rueda con ranura en V HardCORE de 4" (102 mm) para marcos de portón de 11⁄2" (38 mm) está diseñada para usarse en un portón con un riel inferior de 11⁄2" (38 mm). el usuario tendrá que proporcionar su propia caja de ruedas o sistema de placas.Todas las ruedas HardCORE utilizan el exclusivo diseño de buje de SHUT IT, que utiliza completamente los rodamientos de rodillos.

    Especificaciones
    • Designed to be used on a gate with a bottom rail
      • Models for different bottom rail widths1½ - 2" (38 & 51mm)
      • Two maintenance-free sealed bearings (no greasing)
      • Only 1⅛" (29mm) wide to reduce friction and debris issues
      • Super-hard cold rolled steel (30RC rating)
      • This wheel does not include carriage plates
      • Adjustable plates for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Max gate weight: 1,500 lb (680kg)
      • Carriage plate and carriage cap available separately


      Brand: Shut It™ HardCore

      Product Code: CI2415 – CI2420

      Gate Application: Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1½" (38mm), 2" (51mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-4-V-groove-wheel
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware