Publique sus productos
Shut It Aluminum BadAss
Shut It Aluminum BadAss

    Shut It Aluminum BadAss

    Traducido por Google,
    Al igual que el BadAss ORIGINAL, la bisagra de puerta BadAss de aluminio está mecanizada por CNC con las tolerancias más estrictas de la industria. Debido al diseño único del buje de SHUT IT, The Aluminium BadAss, como todas las demás bisagras de puerta SHUT IT, produce un movimiento casi sin fricción con un uso libre de mantenimiento.
    Especificaciones
    • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3400
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-Aluminum-BadAss
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones