Publique sus productos
TruClose® Round
TruClose® Round

    TruClose® Round

    Traducido por Google,

    Se adapta a los diámetros: TCHDRND1: Marco de puerta: 35 y 41 mm, poste: 48-51, 60 y 73 mm TCHDRND2: Marco de puerta: 48-51 mm, poste: 48-51 y 73 mm TCHDRND1: Marco de puerta: 1⅜” y 1⅝”, poste : 1⅞”-2”, 2⅜” y 2⅞” TCHDRND2: Marco de la puerta: 1⅞”-2”, Poste: 1⅞”-2” y 2⅞” Las bisagras para puertas de seguridad TruClose® son las bisagras para puertas de seguridad para niños más confiables del mundo. Estas bisagras de polímero se diseñaron para superar todos los problemas asociados con las bisagras de portón convencionales: oxidación, atascos, pandeo y manchas. Las bisagras TruClose ROUND están diseñadas para portones de postes redondos pesados o de alto tráfico que pesan hasta 154 lb (70 kg). Los polímeros de grado de ingeniería y un resorte de cierre de acero inoxidable brindan bisagras diseñadas para durar toda la vida. Debido a su alto grado de seguridad y confiabilidad, las bisagras TruClose son ideales para puertas de seguridad para niños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas, hogares, parques infantiles y hoteles/resorts. Las bisagras TruClose son rápidas y fáciles de instalar y ajustar para la velocidad de cierre automático. D&D ha vendido millones de estas galardonadas bisagras para puertas de seguridad TruClose® en todo el mundo. * Al instalar bisagras TruClose® en la puerta de una piscina, siempre confirme cualquier requisito de seguridad con su Ayuntamiento local o las autoridades de seguridad para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • Self-Closing Hinges for Round Posts

      NEW: Easier tension adjustment from both ends
      NEW: 20% stronger – self-close gates up to 154lb (70kg)
      NEW: Updated, stylish Series 3 body design
      • Includes adaptors to fit most post and gate diameters
      • Right- or left-handed gate-swing installation
      • Side-fixing legs for fast alignment and extra fixing strength
      • Industrial-strength polymer will not rust, bind, sag or stain
      • Internal stainless steel springs and components
      • All fasteners included

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDRND1S3 – TCHDRND2S3

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Chain Link

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

      Min Post Size: Round

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Round Post Diameter: TCHDRND1: Gate frame: 1⅜” & 1⅝”, Post: 1⅞”-2”, 2⅜” & 2⅞” TCHDRND2: Gate frame: 1⅞”-2”, Post: 1⅞”-2” & 2⅞”

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTruClose-Round
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware