Publique sus productos
FEKA VS
Dab Pumps

FEKA VS

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Feka VS y Feka VSL de DAB son bombas sumergibles fabricadas íntegramente en acero inoxidable, ideales para la elevación de aguas residuales en servicio de edificación residencial y servicio de edificación comercial. Impulsor vortex de acero inoxidable microfundido o impulsor de tecnopolímero en posición de flujo inverso para evitar la obstrucción de la bomba, puede manejar sólidos de hasta 50 mm. Alta fiabilidad garantizada por el doble cierre mecánico en carburo de silicio en baño de aceite. Feka VS es adecuado para instalaciones fijas o móviles y está disponible en la versión automática con interruptor de flotador integrado o en la versión manual sin flotador. Motor sumergible asíncrono de servicio continuo, rotor montado sobre cojinetes de bolas sobredimensionados. Protección térmica incorporada en todas las versiones monofásicas. Cable de 10 metros incluido. Feka VS está certificado para la elevación de aguas residuales según la norma EN 12050-2. Todas las versiones tienen un mango.

Especificaciones
  • Stainless steel submersible centrifugal pump with microcast steel liquid vortex impeller, suitable for lifting sewage and drain water in general containing solid matter with size up to 50 mm.

    AISI 304 stainless steel pump body, seal cover, motor cover, and cap with handle. Microcast steel impeller. Insulating rubber covered handle. AISI 316 stainless steel motor shaft. Double mechanical seal with interposed oil chamber (non-toxic oil) in carbon-alumina on the motor side, and silicon carbide/silicon carbide on the pump side.

    Dry, asynchronous and waterproof motor, cooled by the pumped liquid. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, selected to ensure low noise and durability. Overcurrent protection as standard for the single-phase version, optional for the three-phase version. Permanently connected capacitor in the single-phase version. Continuous duty with liquid temperature 35 °C and completely submerged pump. The single-phase version can be supplied with float for automatic operation. 

    Power cable: 10 metre H07RN-F, with plug for the single-phase version.
    Number of poles: 2
    Max starts/hour: 20

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFEKA-VS
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de productosSewage Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC010055
  • Nombre ETIMSubmersible faeces pump
  • Nombre UNSPSCSump pumps
  • Código UNSPSC40151512
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Descripción Uniclass 2015Solids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sump Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures