Publique sus productos
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System

    Traducido por Google,

    DAIKEN NEWTON N20 es un sistema de rieles de suspensión de acero diseñado para un funcionamiento suave y silencioso de las puertas correderas.

    Con una capacidad de carga máxima de 200 kg por puerta al utilizar dos colgadores de doble rueda por puerta, el sistema es adecuado para diversas aplicaciones de puertas correderas.

    Los rodillos recubiertos de resina con cojinetes, un perfil de riel especialmente diseñado y ejes de rodillos flexibles ayudan a reducir la fuerza de operación y el ruido, al tiempo que favorecen un movimiento suave.

    La serie ofrece rieles rectos y curvos, junto con rodillos, soportes, componentes de guía y topes de puerta compatibles.

    Especificaciones
    • Product Series: NEWTON N20

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 200 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Compatible brackets or direct rail mounting where permitted

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadaiken-newton-n20-steel-hanger-rail
    • Familia de productoHanger Rail Systems
    • Grupo de productosSteel Hanger Rails
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit