Publique sus productos
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    Traducido por Google,

    SLIDEX HCS-200N es un sistema de puerta corredera autocerrable de tipo inclinado diseñado para puertas pesadas.

    El control hidráulico y un sistema de cremallera integrado en el riel inclinado permiten un funcionamiento sencillo y controlado de la puerta.

    Un freno trasero reduce el impacto cuando la puerta se abre con fuerza, lo que ayuda a prevenir daños en el mecanismo y el tope.

    Se utiliza una rueda de contrapeso para sostener las puertas pesadas, mientras que el dispositivo de control de temperatura mantiene una fuerza de apertura constante entre -10 °C y 40 °C.

    Especificaciones
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslidex-slope-type-hcs-200n
    • Familia de productoSLIDEX
    • Grupo de productosSLOPE TYPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)3700
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)11.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit