Publique sus productos
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    Traducido por Google,

    SLIDEX HCS-120 es un sistema de puertas correderas autocerradas de tipo inclinado diseñado para puertas que pesan entre 80 y 120 kg.

    El control hidráulico y un sistema de cremallera integrado en el riel inclinado permiten un funcionamiento sencillo y controlado de la puerta.

    Un freno trasero reduce el impacto cuando la puerta se abre con fuerza, lo que ayuda a prevenir daños en el mecanismo y el tope.

    Para puertas pesadas se utiliza una rueda de equilibrio, mientras que el dispositivo de control de temperatura mantiene una fuerza de apertura constante entre -10 °C y 40 °C.

    Especificaciones
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslidex-slope-type-hcs-120
    • Familia de productoSLIDEX
    • Grupo de productosSLOPE TYPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)2830
    • Profundidad (mm)138
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit