Publique sus productos
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    Traducido por Google,

    SLIDEX HCS-80NB / HCS-8015NB es un sistema de puerta corredera inclinada diseñado para un funcionamiento suave y controlado de la puerta.

    El sistema de control hidráulico de tipo continuo y la cremallera están integrados en el riel para facilitar su manejo.

    Un freno trasero reduce el impacto cuando la puerta se abre con fuerza, lo que ayuda a prevenir daños en el mecanismo y el tope.

    El dispositivo de ajuste de temperatura incorporado proporciona una potencia de apertura y una velocidad de cierre de la puerta constantes dentro de un rango de temperatura de -10 °C a 40 °C.

    Especificaciones
    • HCS-80NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCS-8015NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslidex-slope-type-hcs-80nb-hcs-8015nb
    • Familia de productoSLIDEX
    • Grupo de productosSLOPE TYPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit