Publique sus productos
BRC1E52A (Wired remote control)

BRC1E52A (Wired remote control)

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Mando a distancia fácil de usar con un diseño contemporáneo Fácil de usar: todas las funciones principales directamente accesibles Fácil puesta en marcha: interfaz intuitiva para ajustes de menú avanzados Optimice su sistema de aire acondicionado activando una serie de funciones de ahorro de energía (límite de rango de temperatura, función de retroceso, temporizador de apagado,... ) Realice un seguimiento de su consumo de energía con la indicación de kWh que muestra un consumo de electricidad indicativo Configure hasta 3 horarios independientes, para que el usuario pueda cambiar fácilmente el horario durante todo el año (por ejemplo, verano, invierno, mitad de temporada) Reloj en tiempo real con auto actualización al horario de verano Admite varios idiomas (inglés, alemán, holandés, español, italiano, portugués, francés, griego, ruso, turco y polaco) Posibilidad de restringir individualmente las funciones del menú Cuando se produce un corte de energía, todos los ajustes permanecen almacenados hasta 48 horas gracias a la energía de respaldo incorporada, la operación de vacaciones en casa mantiene la temperatura interior en su nivel de comodidad especificado durante ausencia, ahorrando energía
Especificaciones
  • User friendly remote control with contemporary design Easy to use: all main functions directly accessible Easy commissioning: intuitive interface for advanced menu settings Optimise your air conditioning system by activating a series of energy saving functions (temperature range limit, setback function, off timer, …) Keep track of your energy consumption with the kWh indication showing an indicative electricity consumption Set up to 3 independent schedules, so the user can easily change the schedule himself throughout the year (e.g. summer, winter, mid-season) Real time clock with auto update to daylight saving time Supports multiple languages (English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, French, Greek, Russian, Turkish and Polish) Possibility to individually restrict menu functions When a power failure occurs all settings remain stored up to 48 hours thanks to the built-in backup power Home leave operation maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBRC1E53A
  • Familia de productoIndividual control
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)19
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)0.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_27
  • Descripción Uniclass 2015Electronic access control products
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África