Publique sus productos
ACUSTIDAN 16/4
Danosa

ACUSTIDAN 16/4

El ACUSTIDAN 16/4 es un compuesto bicapa formado por una lámina elastomérica de alta densidad y una manta compuesta por fibras de algodón y textil reciclado ligados con resina fenólica. Acústicamente, el ACUSTIDAN funciona como un resonador membrana (aislante a baja frecuencia) con material poroso a un lado (aislante a medias y altas frecuencias).
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Aislamiento acústico a ruido aéreo: RA 55 dBA (EN 140-3) - Pérdida de inserción (bajantes): 22 dBA - Tolerancia de espesor: menor que 5 % (EN 823) - Tolerancia Longitud y Anchura: menor que 5 % (EN 822) - Densidad de la membrana: mayor que 1600 kg/m3 (EN 845) - Densidad de la manta aislante: 50 kg/m3 (EN 845) - Masa nominal de la membrana: 6,5 kg/m2 (EN 1849-1) - Resistencia al flujo de aire de la manta: 25 KPa.s/m² (EN 29053) - Resistencia al desgarro clavo: mayor que 370 KN/m (EN 12310-1) - Resistencia a la tracción: longitudinal mayor que 480 N/5 cm (EN 12311-1) - Resistencia a la tracción: transversal mayor que 275 N/5 cm (EN 12311-1) - Temperatura de trabajo: -20 / +70 oC - - Estabilidad dimensional: 0 % (EN 13164) - Reacción al fuego: F Euroclase (EN 13501-1) - Conductividad térmica de la membrana 10 ºC: 0,130 w/mºK (EN 12667) - Conductividad térmica de la manta aislante 10 ºC: 0,040 w/mºK (EN 12667 - Resistencia térmica del conjunto: 0,58 m2K/W (EN 12667) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: - Contenido de materia prima reciclada: 24 % - Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % - Contenido reciclado posterior al consumidor: 100 % - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) - Compuestos orgánicos volátiles (COV's): menor que 100 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTACIÓN: - Longitud: 6 m - Ancho: 1 m - Espesor total: 20 mm - Espesor de la membrana: 4 mm - Espesor total manta: 16 mm - Solape: 30 mm - Peso: 7 kg/m2 - Rollos por palet: 12 ud - m2 por palet:72 m2 - Código de Producto: 610
Especificaciones técnicas
  • Referenciaacustidan_164
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)6000
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions