Publique sus productos
BAJ1 Bajantes en edificios residenciales
Danosa

BAJ1 Bajantes en edificios residenciales

BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES: Aislamiento termoacústico: polietileno reticulado con membrana acústica VENTAJAS: - Amortigua las vibraciones al aportar masa acústica al tubo de bajantes. - Mejora la calidad acústica disminuyendo el ruido de las bajantes en 17 dBA. - Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos estructurales. - La banda de refuerzo en el codo y entronque aumenta el sistema de amortiguamiento en las zonas donde golpean los fluidos. - Fortalece la unión entre tubos. - Aisla térmicamente la conducción. APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. - Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: - Función: aislamiento termoacústico antiresonane y amortiguante. - Producto: FONODAN BJ - Descripción: Banda de polietileno reticulado y membrana de alta densidad. - Propiedad: Pérdidas de inserción IL (solución total) - Valor: mayor que 17 dB
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAJ1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-21 25 13 11
  • Título OmniClass Acoustical Shells
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING